Kameraselektor
Vielseitigkeit von ihrer besten Seite

Manta G-505

Manta G-505
Manta G-505
Vereinfachen Sie die Einrichtung von Multi-Kamera-Anwendungen

Modulare Machine Vision Kamera mit GigE Vision-Schnittstelle

Gesicherte Nachlieferung

Last time buy: 2024, August 31 | Last time shipment: 2026, August 31

Die Manta G-505 mit dem Sony ICX625 erreicht 15.0 Bilder pro Sekunde bei 5.0 MP Auflösung.

Die Manta ist die vielseitigste GigE Vision-Kameraserie von Allied Vision. Sie bietet die größte Auswahl an Bildsensoren und ihr erweiterter Funktionsumfang vereinfacht die Einrichtung von Multi-Kamera-Anwendungen. Mit ihrem modularen Hardware-Konzept bietet die Manta nahezu endlose Konfigurationsmöglichkeiten, um die Kamera an Ihre Anwendung anzupassen.

 

Technische Daten

Interface IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Auflösung 2452 (H) × 2056 (V)
Sensor Sony ICX625
Sensortyp CCD Progressive
Sensorgröße Type 2/3
Pixelgröße 3.45 µm × 3.45 µm
Shutter Mode GS (Global shutter)
Objektivanschlüsse (verfügbar) C-Mount, CS-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung) 15 fps
ADC 14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM) 128 MByte

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm 57 %
Temporäres Dunkelrauschen 8.8 eˉ
Sättigungskapazität 7500 eˉ
Dynamikumfang 58.1 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze 9.3 eˉ
Bit-Tiefe 8-bit or 12-bit
Monochrome Pixelformate Mono8, Mono12Packed, Mono12
Raw Color-Pixelformate BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
Betriebstemperatur +5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung 8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE
Leistungsaufnahme External power: 3.9 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 4.5 W
Masse 190 g; 200 g (PoE)
Abmessungen (L × B × H in mm) 86.3 × 44 × 29 (including connectors)
Konformität CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-3 (B)

Bildsteuerung: Automatik

  • Auto Belichtung
  • Auto Gain
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)

 

Bildsteuerung: Weitere

  • Binning
  • Black Level
  • Color Transformation (inkl. Hue, Saturation; Color-Modelle)
  • Decimation
  • Gamma
  • LUT (Look-Up Table)
  • Bildspiegelung X
  • ROI (Region of Interest)

 

Kamerasteuerung

  • Acquisition Frame Rate
  • Action Commands, u.a. ToE (Trigger over Ethernet)
  • Auto-Iris
  • Bandbreitensteuerung
  • Event Channel
  • Firmware Update am Einsatzort
  • I/O- und Trigger Steuerung
  • Chunk Daten
  • PTP (IEEE 1588 Precision Time Protocol)
  • Stream Hold
  • Temperatur-Überwachung
  • User Sets

Die Manta G-505 mit dem ICX625 Sensor ist eine 5 Megapixel Kamera, die sich für viele industrielle Anwendungen eignet:

  • Machine Vision
  • Inspektion und Qualitätskontrolle
  • Mikroskopie
  • ITS (Verkehrsüberwachung)
  • Automation
  • Logistik

Software und Firmware

FAQs und Application Notes

  • Knowledge Base:

Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!

  • Application Notes im Überblick:

Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen!

  • Application Notes, die wir für Manta Kameras empfehlen:

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Nach dem Download extrahieren Sie die STEP-Datei. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.

 

Zubehör

Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.

Perfekt verbunden - dank leistungsstarker Software

Vimba Suite

Kennen Sie Vimba, unsere plattformunabhängiges SDK (Software Development Kit)?

Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras bequem in jedes System integrieren und zentral verwalten.
Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM.
Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision Kamera unmittelbar steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder Verknüpfungen zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.


Mehr über Vimba erfahren