Manta
G-319
- Sony IMX265 CMOS Sensor
- PoE optional
- Winkelkopf und Board level-Varianten
- Videosignalgesteuerte Blende
GigE Vision Kamera mit Sony IMX265 CMOS Sensor
Die Manta G-319 ist eine Machine Vision Kamera. Manta G-319 Kameras zeichnen sich aus durch den hochwertigen Sony IMX265 CMOS Sensor Typ 1/1,8 (8,9 mm Diagonale) mit Pregius Global Shutter Technologie. Bei voller Auflösung läuft die Kamera mit 37,6 fps. Mit einer kleineren Region of Interest sind noch höhere Frameraten möglich.
Die Manta ist eine von Allied Visions vielseitigen GigE Vision Kameras mit einem breiten Featureangebot. Besondere Highlights sind ihre drei Look-Up Tabellen, die Möglichkeiten zur Farbkorrektur, ein robustes Metallgehäuse und viele Modularoptionen. Standard Monochrom-Kameramodelle sind mit Schutzglas B 270 (ASG) ausgestattet, Farbmodelle mit Typ IRC Hoya C-5000 IR Sperrfilter.
Vorteile und Features
- Manta G-319B: Monochrom-Modell, Manta G-319C: Farbmodell
- GigE Vision Schnittstelle mit Power over Ethernet (PoE)
- Verschraubter RJ45-Konnektor für den industriellen Einsatz
- Kabellängen bis zu 100 m (CAT-5e oder CAT-6)
- Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands ermöglichen Einkabel-Lösungen, um Systemkosten zu reduzieren
- Umfassende I/O Funktionalität erleichtert die Systemintegration.
- Beliebter C-Mount Objektivanschluss
- Standard M3 Befestigungslöcher und optionaler Stativadapter
- Allied Visions Vimba SDK erleichtert die Software-Integration und ist kompatibel zu den meisten Third-Party Bilderverarbeitungsbibliotheken.
Optionen
- Power over Ethernet (PoE) Interface
- Erhältlich mit Schutzglas B 270 (ASG) oder den Filtertypen: IRC Typ Jenofilt 217 (IR Sperrfilter), IRC Hoya C-5000 (IR Sperrfilter), IRP RG715 (IR Passfilter), IRP RG830 (IR Passfilter)
- Mehrere Winkelkopfgehäuse oder Boardlevelgehäuse
- Weißes Medical Design
Siehe das Modular Concept für Objektivanschlüsse, Gehäusevarianten, optische Filter, Gehäusedesigns and andere modulare Optionen. Siehe Customization and OEM Solutions für weitere Optionen.
- Spezifikationen
- Features
- Applikationen
- Quanteneffizienz
- Downloads
- Zubehör
Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.
Features zur Bildoptimierung:
- Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 40 dB; 0,1 dB Schritte)
- Auto Belichtung (manuelle Belichtung: abhhängig vom Pixelformat)
- Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
- Binning
- Black Level
- Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
- Decimation
- Gamma
- LUTs (Look-Up Tables) (3)
- Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
- Bildspiegelung (X/Y)
Kamerakontroll-Features:
- Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
- Event Channel
- Chunk Daten
- IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- Speicherbare Benutzereinstellungen
- StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
- Stream Hold
- Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
- Tap Modus umschaltbar (two-tap, one-tap)
- Kameratemperatur-Überwachung (Mainboard)
- Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands
Die Manta G-319 eignet sich für viele Anwendungen, zum Beispiel:
- Machine Vision
- Analyse von Full HD-Bildern, zum Beispiel im Sport
- Industrielle Inspektion
- Sicherheit und Überwachung
- ITS (Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitskontrolle, Mautsysteme)
- Applikationen mit wenig Licht
- Outdoor-Applikationen mit wechselnden Lichtbedingungen
Objektive
Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.
Interface-Verbindungen
Interface-Karten
Trigger-, I/O- & Stromkabel
Hubs & Repeater
Stativadapter
Netzteile

Datenblätter und Broschüren
Kamerainstallation, Technical Manual und Features
Manta Schnellstartanleitung
- Manta Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.
- Manta Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.
- Manta Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.
- Manta Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.
- Manta Technical Manual V8.0.1Find camera-specific information in the technical manual
- GigE Features Reference V5.5.0General overview of Allied Vision GigE camera and driver features – for Vimba users
- Camera and Driver AttributesGeneral overview of Allied Vision GigE camera and driver attributes – for PvAPI users
Zusätzliche Dokumentation
3D CAD Dateien (STEP)
Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/
Manta Type A Kameras: G-031, G-032, G-033, G-046, G-125, G-145, G-146, G-201, G-504
Manta Type B Kameras mit CMOS Sensor: G-040, G-158, G-223, G-235, G-319, G-419, G-507, G-895, G-1236
Manta Type B Kameras mit CCD Sensor: G-282, G-283, G-505, G-609, G-917
- Manta Type B, Board level, CMOS sensor, C-Mount, G-040, G-158
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-040, G-158
- Manta Type B, Board level, CMOS sensor, C-Mount, G-223, G-419
- Manta Type B, Board level, CMOS sensor, C-Mount, G-235
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-319, G-507, G-895, G-1236
- Manta Type B, CMOS sensor, Board level, C-Mount, G-319, G-507, G-895, G-1236
- Manta Tripod Adapter
- Manta Type B, CCD sensor, C-Mount
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, W90
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, W90 S90
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, W270
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, W270 S90
- Manta Type B, CS-Mount
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-223
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-235
- Manta Type B, CMOS sensor, C-Mount, G-419
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount, W90
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount, W90 S90
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount, W270
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount, W270 S90
- Manta Type A, CCD sensor, Board level, C-Mount
- Manta Type A, CCD sensor, Board level, C-Mount, PoE
- Manta Type A, CCD sensor, C-Mount
- Manta Type A, CCD sensor, CS-Mount
Software und Firmware
Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.
Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.
Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.