Manta G-223 NIR

Manta
G-223 NIR

  • NIR-optimierter CMOS Sensor
  • PoE optional
  • Winkelkopf und Board level-Varianten
  • Videosignalgesteuerte Blende

GigE Kamera mit CMOSIS/ams CMV2000, NIR optimiert, Global Shutter

Die Manta G-223B NIR ist eine Industriekamera mit GigE und dem 2/3'' CMOSIS/ams CMV2000 Sensor. Die Manta G-223B NIR bietet vielfältige Modularoptionen, zum Beispiel PoE, Board level-Versionen und Winkelköpfe, diverse Filter um die Bildqualität zu verbessern sowie OEM-Branding. NIR-Modelle sind standardmäßig nicht mit Filter oder Abschlussglas ausgestattet.

 

Optionen:

  • Power over Ethernet (PoE)
  • Diverse IR Cut/Pass Filter und Objektivanschlüsse
  • Winkelkopf, Board level variants, Medical Design

Siehe das Modular Concept für Objektivanschlüsse, Gehäusevarianten, optische Filter, Gehäusedesigns and andere modulare Optionen. Siehe Customization and OEM Solutions für weitere Optionen. 

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Auflösung
2048 (H) × 1088 (V)
Sensor
CMOSIS/ams CMV2000 NIR
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type 2/3
Pixelgröße
5.5 µm × 5.5 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
53.7 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
128 MByte
Output
Bit-Tiefe
8-12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12Packed, Mono12
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
2 inputs, 2 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
8 to 30 VDC; PoE
Leistungsaufnahme
2.7 W at 12 VDC; 3.1 W PoE
Masse
190 g; 200 g (PoE)
Abmessungen (L × B × H in mm)
86.4 × 44 × 29 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 26 dB; 1 dB Schritte)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 18 µs bis 126 s; 1 µs Schritte)
  • Black Level
  • Decimation
  • Gamma
  • LUTs (Look-Up Tables) (3)
  • Pixeldefekt-Maskierung
  • Piecewise Linear HDR Modus
  • Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
  • Bildspiegelung (X/Y)

Kamerakontroll-Features:

  • Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Kameratemperatur-Überwachung (Mainboard)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands

Die Manta G-223B NIR ist eine robuste, flexible Industriekamera mit einem im NIR-Bereich optimierten CMOSIS/ams CMV2000 Sensor.

Typische Applikationen:

  • Multimedia und Entertainment
  • Machine Vision
  • Sicherheit und Überwachung
  • Mess- und Inspektionssysteme
  • Industrielle Bildverarbeitung

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual, und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

     

    Manta Type A Kameras: G-031, G-032, G-033, G-046, G-125, G-145, G-146, G-201, G-504

    Manta Type B Kameras mit CMOS Sensor: G-040, G-158, G-223, G-235, G-319, G-419, G-507, G-895, G-1236

    Manta Type B Kameras mit CCD Sensor: G-282, G-283, G-505, G-609, G-917

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.