Manta G-145 NIR

Manta
G-145 NIR

  • NIR-optimiert
  • PoE optional
  • Winkelkopf und Board level-Varianten
  • Videosignalgesteuerte Blende

NIR-optimierte Kamera mit Sony ICX285, sehr gutes Anti-Blooming

Die Manta G-145B NIR ist eine auf NIR-Empfindlichkeit optimierte Kamera. Sie ist mit dem beliebten Sony ICX285 EXview HAD Sensor ausgestattet. Neben der erhöhten NIR-Empfindlichkeit zeichnet sie sich durch hervorragendes Anti-Blooming aus. Die Manta G-145B NIR bietet drei Betriebsmodi mit jeweils höherer NIR-Empfindlichkeit oder höheren Frameraten. Diese Modi sind im Betrieb schaltbar. Monochrome Manta-Kameras sind standardmäßig mit Abschlussglas B 270 (ASG) ausgestattet, Color-Kameras mit IRC Hoya C-5000 Filter.

 

Optionen:

  • Power over Ethernet (PoE)
  • Diverse IR Cut/Pass Filter und Objektivanschlüsse
  • Winkelkopf, Board level variants, Medical Design

Siehe das Modular Concept für Objektivanschlüsse, Gehäusevarianten, optische Filter, Gehäusedesigns and andere modulare Optionen. Siehe Customization and OEM Solutions für weitere Optionen. 

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
Auflösung
1388 (H) × 1038 (V)
Sensor
Sony ICX285
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 2/3
Pixelgröße
6.45 µm × 6.45 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
15.0 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
32 MByte
Output
Bit-Tiefe
8-12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
2 inputs, 2 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung
8 to 30 VDC; PoE
Leistungsaufnahme
4.2 W at 12 VDC; 4.9 W PoE
Masse
200 g; 210 g (PoE)
Abmessungen (L × B × H in mm)
86.4 × 44 × 29 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 33 dB; 1 dB Schritte)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: ≈ 20 µs bis 60 s, abhängig vom NIR-Modus)
  • Binning
  • Black Level
  • Decimation
  • Gamma
  • LUT (Look-Up Table) (3)
  • Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
  • Bildspiegelung (X)

Kamerakontroll-Features:

  • Auto-iris (Videosignal-gesteuert)
  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO

Die Manta G-145B NIR ist eine GigE Vision Kamera zum Einstiegspreis mit sehr guter Empfindlichkeit sowohl im sichtbaren Bereich als auch im NIR-Spektrum sowie herausragendem Anti-Blooming. Auf Anfrage sind Board level-Versionen mit abgesetztem Sensorkopf erhältlich (bis zu 200 mm Entfernung zum Kamera-Mainboard).

  • Machine Vision, sichtbarer Bereich und NIR Spektrum
  • Anwendungen, bei denen NIR-Empfindlichkeit an/ausgeschaltet werden soll
  • Lebensmittel-Kontrolle
  • Medizinische Bildgebung, Gesundheitswesen
  • Mikroskopie
  • Intelligent traffic solutions (ITS))

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
Sony ICX285 CCD Progressive sensor graph

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual, und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

     

    Manta Type A Kameras: G-031, G-032, G-033, G-046, G-125, G-145, G-146, G-201, G-504

    Manta Type B Kameras mit CMOS Sensor: G-040, G-158, G-223, G-235, G-319, G-419, G-507, G-895, G-1236

    Manta Type B Kameras mit CCD Sensor: G-282, G-283, G-505, G-609, G-917

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.