Mako U U-503

Mako U
U-503

  • ON Semi (Aptine) CMOS Sensor
  • Hohe Frameraten
  • Sehr kompakt
  • Umfangreich getestetes Zubehör

Mako U-503B mit CMOS Aptina MT9P031 Sensor

Die Mako U-503B ist eine monochrome USB3 Vision Kamera mit dem CMOS Aptina MT9P031 Sensor (Rolling Shutter). Alle Mako USB Kameras haben ein kompaktes Gehäuse mit einem Formfaktor von 49,5 x  29 x 29 mm. Verschraubbare Anschlüsse gewährleisten eine sichere elektrische Verbindung selbst unter rauen industriellen Bedingungen.


Jedes Modell wird über USB mit Strom versorgt und hat optogekoppelte I/Os. Die GPIOs geben der Mako U maximale Flexibilität, um sich an spezielle Bedürfnisse anzupassen. Die zwei nicht isolierten GPIOs in TTL-Technik sind als Input oder Output programmierbar.

 

Optionen

  • Diverse IR Cut/Pass Filter, Schutzglas, diverse Objektivanschlüsse
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
USB3 Vision
Auflösung
2592 × 1944
Sensor
ON Semi MT9P031
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type 1/2.5
Pixelgröße
2.2 µm × 2.2 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount, CS-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
14 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
128 MByte
Abbildungsleistung

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm
52 %
Temporäres Dunkelrauschen
7.0 eˉ
Sättigungskapazität
6200 eˉ
Dynamikumfang
58.6 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze
7.4 eˉ
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12p
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
2 programmable GPIOs
Optogekoppelte I/Os
1 input, 1 output
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C (housing temperature)
Spannungsversorgung
Power over USB 3.0
Leistungsaufnahme
1.9 W at 5 VDC
Masse
60 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
49.5 × 29 × 29 mm, inkl. Anschlüssen
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B
  • Defektpixel-Maskierung (an/aus)
  • ROI
  • Gain (manuelle Gainsteuerung, 0 bis 17 dB)
  • Belichtung (manuelle Belichtungssteuerung, 32 µs bis 1.4 s)
  • Gamma
  • Bildspiegelung (X)
  • DeviceLinkThroughputLimit (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging
  • Speicherbare Benutzereinstellungen

Die Mako U ist eine preiswerte USB3 Vision Kamera mit kompaktem Gehäuse. USB 3.0 hat niedrige Latenz- und Jitterzeiten bei geringerer CPU-Auslastung als andere Kamera-Schnittstellen.

Typische Anwendungsbereiche für Mako U Kameras:

  • Machine Vision
  • Qualitätskontrolle
  • Inspektion, Überwachung
  • Industrielle Bildverarbeitung

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org//

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK für USB Kameras inklusive USB Firmware Updater Tool.

     

    Firmware für USB Kameras erhalten Sie unter Firmware.