Mako G G-503

Mako G
G-503

  • Extrem kompakt
  • ON Semiconductor CMOS Sensor
  • 14 fps @ full resolution
  • Umschaltbare Shutter Modi

GigE Kamera mit ON Semi CMOS Sensor  

Die Mako G-503 ist eine 5,0 Megapixel GigE Industriekamera, die mit einem hochwertigen ON Semiconductor MT9P031 CMOS Sensor (Monochrome) bzw. dem MT9P006 CMOS Sensor (Color). Beide Sensoren haben die Größe Typ 1/2.5 (7,13 mm Diagonale). Die Mako G-503 kann bis zu 14 Bilder bei voller Auflösung liefern, höhere Bildraten sind mit kleinerer ROI (Region of Interest) möglich.

Mako G Kameras haben denselben kompakten Formfaktor und die gleichen Befestigungspunkte wie viele Analogkameras. Alle Modelle bieten PoE (Power over Ethernet), drei optogekoppelte Ausgänge und 64 MByte Bildspeicher. Die präzise justierten Sensoren bewirken eine hohe Bildqualität. Monochrome Mako-Kameras werden standardmäßig ohne Filter geliefert, Color-Kameras mit dem IRC Hoya C-5000 Filter.

 

Vorteile und Features:

  • Schwarzweiß- (G-503B) und Farbmodelle (G-503C)
  • GigE Vision Schnittstelle mit PoE (Power over Ethernet)
  • RJ45 Ethernetverbindung mit Schraubanschluss für sicheren Betrieb im industriellen Umfeld
  • Unterstützung von Kabellängen bis zu 100 Metern (CAT-5e oder CAT-6)
  • Umfangreiche I/O-Funktionen für einfache Systemintegration
  • Weit verbreiteter C-Objektivanschluss
  • Einfache Kamerabefestigung mit Standard M3-Gewinde oben und unten am Gehäuse oder optionaler Stativadapter
  • Einfache Software-Integration mit dem Allied Vision Vimba SDK. Darüber hinaus Kompatibilität mit den meistverbreiteten Bildverarbeitungsbibliotheken von Fremdanbietern.
  • Mit dem Defect Mask Loader können Sie defekte Pixel maskieren. So erhalten Sie eine gleichbleibend hohe Bildqualität Ihrer Kamera.

Optionen:

  • Verfügbar mit Adapter für CS- oder M12-Objektivanschluss
  • Verfügbar mit Schutzglas B 270 (ASG), IRC type Jenofilt 217 (IR Bandpassfilter), IRC Hoya C-5000 (IR Bandsperrfilter), IRP RG715 (IR Bandpassfilter), IRP RG830 (IR Bandpassfilter)


Im Modularkonzept  finden Sie Optionen für Objektivanschlüsse und Filter, zusätzliche Optionen finden Sie auf der Webseite zur Produktmodifikation.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung
2592 (H) × 1944 (V)
Sensor
ON Semi MT9P031 / MT9P006
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type 1/2.5
Pixelgröße
2.2 µm × 2.2 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
14 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
64 MByte
Abbildungsleistung

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm
55 %
Temporäres Dunkelrauschen
7.5 eˉ
Sättigungskapazität
6000 eˉ
Dynamikumfang
57.6 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze
8.0 eˉ
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV Color-Pixelformate
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Pixelformate
BayerGR8, BayerGR12Packed, BayerGR12
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
1 input, 3 outputs
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C housing temperature
Spannungsversorgung
12 to 24 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Leistungsaufnahme
2.0 W at 12 VDC; 2.2 W PoE
Masse
80 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
60.5 × 29.2 × 29.2 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 24 dB; 0.1 dB Schritte)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 31 µs bis 1 s; 36.4 µs Schritte)
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
  • Binning
  • Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
  • Decimation
  • Gamma
  • 1 LUT (Look-Up Table)
  • Pixeldefekt-Maskierung
  • Region of interest (ROI), separates ROI für Auto Features
  • Bildspiegelung (X/Y)

Kamerakontroll-Features:

  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Shutter Mode umschaltbar: Rolling, Global Reset
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Kameratemperatur-Überwachung (Mainboard)

Die Mako G ist eine preiswerte GigE Industriekamera mit kompaktem Formfaktor. Sie eignet sich für alle gängigen Anwendungen in der Machine Vision:

  • Robotik
  • Qualitätskontrolle
  • Inspektion, Überwachung
  • Industrielle Bildverarbeitung
  • Machine Vision
  • Logistik

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual, und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.