Mako G G-223B NIR

Mako G
G-223B NIR

  • Extrem kompakt
  • Kostengünstig
  • Power over Ethernet
  • NIR-optimierter CMOSIS/ams CMV2000 Sensor

CMOSIS/ams CMV2000 Sensor, NIR optimiert, Global Shutter

Die Mako G-223B NIR ist eine GigE Industriekamera, die mit einem NIR-erweiterten CMOSIS/ams CMV2000 CMOS Sensor der Größe Typ 2/3 (12,7 mm Diagonale) ausgestattet ist. Sie kann bis zu 49,5 Bilder bei voller Auflösung liefern, höhere Bildraten sind mit kleinerer ROI (Region of Interest) möglich.


Mako G Kameras haben denselben kompakten Formfaktor und die gleichen Befestigungspunkte wie viele Analogkameras. Alle Modelle bieten PoE (Power over Ethernet), drei optogekoppelte Ausgänge und 64 MByte Bildspeicher. Die präzise justierten Sensoren bewirken eine hohe Bildqualität. Mako NIR Modelle  werden standardmäßig ohne optischen Filter geliefert.

 

Vorteile und Features:

  • GigE Vision Schnittstelle mit PoE (Power over Ethernet)
  • RJ45 Ethernetverbindung mit Schraubanschluss für sicheren Betrieb im industriellen Umfeld
  • Unterstützung von Kabellängen bis zu 100 Metern (CAT-5e oder CAT-6)
  • Umfangreiche I/O-Funktionen für einfache Systemintegration
  • Weit verbreiteter C-Objektivanschluss
  • Einfache Kamerabefestigung mit Standard M3-Gewinde oben und unten am Gehäuse oder optionaler Stativadapter
  • Einfache Software-Integration mit dem Allied Vision Vimba SDK. Darüber hinaus Kompatibilität mit den meistverbreiteten Bildverarbeitungsbibliotheken von Fremdanbietern.

Optionen:

  • Verfügbar mit Adapter für CS- oder M12-Objektivanschluss
  • Verfügbar mit Schutzglas B 270 (ASG), IRC type Jenofilt 217 (IR Bandpassfilter), IRC Hoya C-5000 (IR Bandsperrfilter), IRP RG715 (IR Bandpassfilter), IRP RG830 (IR Bandpassfilter)


Im Modularkonzept  finden Sie Optionen für Objektivanschlüsse und Filter, zusätzliche Optionen finden Sie auf der Webseite zur Produktmodifikation.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung
2048 (H) × 1088 (V)
Sensor
CMOSIS/ams CMV2000 NIR
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type 2/3
Pixelgröße
5.5 µm × 5.5 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
49.5 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
64 MByte
Abbildungsleistung

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für NIR Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm
78 %
Quanteneffizienz bei 850 nm
42 %
Zeitliches Dunkelrauschen
12.9 eˉ
Sättigungskapazität
9300 eˉ
Dynamikumfang
56.8 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze
13.4 eˉ
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
1 input, 3 outputs
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C housing temperature
Spannungsversorgung
12 to 24 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Leistungsaufnahme
2.4 W at 12 VDC; 2.8 W PoE
Masse
80 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
60.5 × 29.2 × 29.2 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 26 dB; 1 dB Schritte)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 30 µs bis 153 s; 1 µs Schritte)
  • Spaltendefekt-Maskierung
  • Gamma
  • 1 LUT (Look-Up Table)
  • Piecewise Linear HDR Modus
  • ROI, separates ROI für Auto Features

Kamerakontroll-Features:

  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Kameratemperaturüberwachung (Mainboard)

Die Mako G ist eine preiswerte GigE Industriekamera mit kompaktem Formfaktor. Sie eignet sich für alle gängigen Anwendungen in der Machine Vision:

  • Robotik
  • Qualitätskontrolle
  • Inspektion, Überwachung
  • Industrielle Bildverarbeitung
  • Machine Vision
  • Logistik

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual, und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

     

    Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.