Mako G G-030

Mako G
G-030

  • IEEE 1588 PTP
  • Piecewise Linear HDR
  • Trigger over Ethernet
  • Extrem kompaktes Design

GigE Kamera mit ams/CMOSIS CMV300 Sensor

Die Mako G-030 ist eine 0,30 Megapixel GigE Industriekamera, die mit einem hochwertigen CMOSIS/ams CMV300 Sensor der Größe Typ 1/3 (5,9 mm Diagonale) ausgestattet ist. Sie kann bis zu 309 Bilder bei voller Auflösung liefern, höhere Bildraten sind mit kleinerer ROI (Region of Interest) möglich.

Mako Kameras haben denselben kompakten Formfaktor und die gleichen Befestigungspunkte wie viele Analogkameras. Alle Modelle bieten PoE (Power over Ethernet), drei optogekoppelte Ausgänge und 64 MByte Bildspeicher. Die präzise justierten Sensoren bewirken eine hohe Bildqualität. Monochrome Mako-Kameras werden standardmäßig ohne Filter geliefert, Color-Kameras mit Typ IRC Hoya C-5000 Filter.

 

Vorteile und Features:

  • Schwarzweiß- (G-030B) und Farbmodelle (G-030C)
  • GigE Vision Schnittstelle mit PoE (Power over Ethernet)
  • RJ45 Ethernetverbindung mit Schraubanschluss für sicheren Betrieb im industriellen Umfeld
  • Unterstützung von Kabellängen bis zu 100 Metern (CAT-5e oder CAT-6)
  • Umfangreiche I/O-Funktionen für einfache Systemintegration
  • Weit verbreiteter C-Objektivanschluss
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands für kostengünstige 1-Kabellösungen
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) für die einfache Synchronisation mehrerer Kameras und Geräte im Netzwerk
  • Einfache Kamerabefestigung mit Standard M3-Gewinde oben und unten am Gehäuse oder optionaler Stativadapter
  • Einfache Software-Integration mit dem Allied Vision Vimba SDK. Darüber hinaus Kompatibilität mit den meistverbreiteten Bildverarbeitungsbibliotheken von Fremdanbietern.
  • Mit dem Defect Mask Loader können Sie defekte Pixel maskieren. So erhalten Sie eine gleichbleibend hohe Bildqualität Ihrer Kamera.
  • Lieferbar mit Schutzglas, IR-Cut Filter, oder IR-Pass Filter
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Last time buy: August 05, 2020 | Last time repair service: February 28, 2026
Empfohlenes Nachfolgemodell:

Mako G G-040

Sensor: Sony IMX287
Framerate: 286 fps

 

Auflösung: 728 (H) × 544 (V)
Interface: GigE
   
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung
644 (H) × 484 (V)
Spektralbereich
300 to 1100 nm
Sensor
CMOSIS/ams CMV300
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type 1/3
Pixelgröße
7.4 µm × 7.4 µm
Shutter Mode
Global Shutter
Objektivanschlüsse (verfügbar)
C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
309 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
64 MByte
Abbildungsleistung

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle bei voller Auflösung ohne optische Filter. Bitte wenden Sie sich an Sales oder Application Engineering für weitere Informationen.

Quanteneffizienz bei 529 nm
55 %
Temporäres Dunkelrauschen
12.9 eˉ
Sättigungskapazität
9300 eˉ
Dynamikumfang
56.7 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze
13.4 eˉ
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
YUV Color-Pixelformate
YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB Color-Pixelformate
RGB8Packed, BGR8Packed
Raw Pixelformate
BayerRG8, BayerRG12Packed, BayerRG12
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C housing temperature
Spannungsversorgung
12 to 24 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Leistungsaufnahme
2.1 W at 12 VDC; 2.3 W PoE
Masse
80 g (with C-Mount)
Abmessungen (L × B × H in mm)
60.5 × 29.2 × 29.2 (inkl. Anschlüsse)
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-003

Features zur Bildoptimierung:

  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 26 dB; 1 dB Schritte)
  • Auto Belichtung (manuelle Belichtung: 83 µs bis 2 s; 1 µs Schritte)
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)
  • Farbton, Sättigung, Farbkorrektur (Color-Modelle)
  • Decimation
  • Gamma
  • 1 LUT (Look-Up Table)
  • Piecewise Linear HDR
  • Defektpixel-Maskierung
  • ROI, separates ROI für Auto Features
  • Bildspiegelung (X/Y)

Kamerakontroll-Features:

  • Event Channel
  • Chunk Daten
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
  • Speicherbare Benutzereinstellungen
  • StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
  • Stream Hold
  • Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
  • Kameratemperaturüberwachung (Mainboard)
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands

Die Mako ist eine preiswerte GigE Industriekamera mit kompaktem Formfaktor. Sie eignet sich für alle gängigen Anwendungen in der Machine Vision:

  • Robotik
  • Qualitätskontrolle
  • Inspektion, Überwachung
  • Industrielle Bildverarbeitung
  • Machine Vision
  • Logistik

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Verbindungen

Interface-Verbindung
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{joinObjects(networking.cameraInterfacefilter)}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüre

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

Mako G Schnellstartanleitung

  • Mako G Schnellstartanleitung V1.0.0The QuickStart Guide is available in 12 languages including Chinese, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Spanish, and Swedish.

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Andere SDKs und Tools finden Sie unter Software Downloads.

 

Firmware für GigE Kameras erhalten Sie unter Firmware.