Guppy F-503

Guppy
F-503

  • 1394a Kamera
  • Niedriges Gewicht
  • Robustes Design
  • Machine Vision Kamera

Sehr kleine 5 Megapixel CMOS Kamera -  sehr preiswert  - FireWire

Die Guppy F-503B/C ist eine sehr kompakte, preiswerte Kamera mit einem CMOS Sensor (kein Blooming). Bei voller Auflösung macht sie bis zu 6.5 Bilder pro Sekunde. Mit einem kleineren AOI erreicht sie noch höhere Frameraten.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 31. Januar 2019 | Reparaturservice bis: 31. Juli 2023
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port
Auflösung
2592 × 1944
Sensor
ON Semi MT9P031
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type 1/2.5
Pixelgröße
2.2 µm × 2.2 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount, CS-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
6 fps
ADC
12 Bit
Output
Bit-Tiefe
8/12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono16
RGB Color-Pixelformate
n/a
Raw Pixelformate
Raw8, Raw12, Raw16
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 3 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C
Spannungsversorgung
8 V to 36 V
Leistungsaufnahme
<2 W (@ 12 VDC)
Masse
50 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
48.2 × 30 × 30 mm inkl. Anschlüsse
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B
  • HDR Modus (High Dynamic Range Mode)
  • Defektpixel-Korrektur
  • Spiegelbild (X/Y)
  • LUT (Look-Up Table)
  • Binning
  • Decimation
  • ROI, separates ROI für Auto Features
  • Auto Gain (0 bis 26 dB)
  • Auto Belichtung (41 µs bis 2.3 s)
  • Auto Weißabgleich
  • Speicherbare Benutzereinstellungen

Die Guppy F-503B/C ist eine preiswerte 5 Megapixel-Kamera; ihr CMOS-Sensor hat kein Blooming und unterstützt den Defect Pixel Correction Mode. Diese Kamera passt zu vielen Applikationen:

  • Qualitätskontrolle
  • Industrielle Inspektion
  • Sicherheit und Überwachung
  • ... und mehr

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation und Technical Manual

Zusätzliche Dokumentation

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.

Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Sie können auch  Legacy Software herunterladen.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre 1394  Kamera zu erhalten.