Guppy F-036

Guppy
F-036

  • 1394a Kamera
  • Niedriges Gewicht
  • Robustes Design
  • Machine Vision Kamera

Sehr kleine, preiswerte VGA Kamera mit HDR-Modus, für hohen Kontrast

Die Guppy F-036B/C ist eine besonders kleine, preiswerte FireWire VGA-Kamera. Ihr CMOS Sensor von Micron/Aptina unterstützt den HDR-Modus (High Dynamic Range Modus) und eignet sich besonders für Applikationen mit hohem Kontrast. Bei voller Auflösung läuft sie mit 58 fps. Mit einem kleineren AOI sind noch höhere Frameraten möglich.

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 31. Januar 2019 | Reparaturservice bis: 31. Juli 2023
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 1394a - 400 Mb/s, 1 port
Auflösung
752 × 480
Sensor
ON Semi MT9V022
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type 1/3
Pixelgröße
6 µm x 6 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount, CS-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
64 fps
ADC
10 Bit
Output
Bit-Tiefe
8 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8
RGB Color-Pixelformate
n/a
Raw Pixelformate
Raw8
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1 input, 3 outputs
RS232
1
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C
Spannungsversorgung
8 V to 36 V
Leistungsaufnahme
<2 W (@ 12 VDC)
Masse
50 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
48.2 × 30 × 30 mm inkl. Anschlüsse
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B
  • HDR Modus (High Dynamic Range Mode)
  • Spiegelbild (X/Y)
  • LUT (Look-Up Table)
  • ROI, separates ROI für Auto Features
  • Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 12 dB)
  • Auto Belichtung (179 µs bis 979 ms)
  • Auto Weißabgleich
  • Speicherbare Benutzereinstellungen

Der CMOS-Sensor der Guppy F-036B/B hat kein Blooming und unterstützt den HDR (High Dynamic Range)-Modus. Daher passt diese Kamera zu Applikationen mit kontrastreicher Beleuchtung und hohem Kontrast.

 Typische Applikationen:

  • Überwachung und Sicherheit
  • Qualitätskontrolle
  • Robotik
  • Anwendungen mit hohen Kontrasten

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
Micron/Aptina MT9V022 CMOS Progressive sensor graph

Datenblätter

Kamerainstallation und Technical Manual

Zusätzliche Dokumentation

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.

Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Sie können auch  Legacy Software herunterladen.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre 1394  Kamera zu erhalten.