Guppy PRO F-031

Guppy PRO
F-031

  • Kompakte VGA Kamera
  • Robustes Metallgehäuse
  • ICX618 CCD Sensor
  • 123 fps

Kleine CCD Kamera mit ICX618 - 1394b

Die Guppy PRO F-031B/C ist eine kleine 1394b Kamera mit dem ICX618 Sensor. Dieser bietet sowohl im sichtbaren Bereich als auch im NIR (Nah-Infrarot) Bereich eine hohe Empfindlichkeit.

Optionen

  • Diverse IR Cut/Pass Filter
  • Medical Design
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 1394b - 800 Mb/s, 1 port
Auflösung
656 × 492
Sensor
Sony ICX618
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 1/4
Pixelgröße
5.6 µm × 5.6 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
123 fps
ADC
14 Bit
Output
Bit-Tiefe
8-14 Bit
Monochrome Pixelformate
8/12/16
RGB Color-Pixelformate
RGB8
Raw Pixelformate
8/12/16
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
1/3
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
+5 °C to +45 °C
Spannungsversorgung
8 V to 36 V
Leistungsaufnahme
<3.5 W (@ 12 VDC)
Masse
80 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
44.8 × 29 × 29 mm inkl. Anschlüsse
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B
  • LUT (Look-up Tabelle)
  • Gamma
  • Farbkorrektur
  • AOI, separates AOI für Auto Features
  • Binning
  • Sub-Sampling
  • Automatischer Gain (manuelle Gainkontrolle: 0 bis 24,4 dB)
  • Automatische Belichtung (75 µs bis 67 s)
  • Trigger programmierbar, Level, Single, Bulk, programmierbare Verzögerung
  • Speicherbare Benutzereinstellungen

Lieferumfang

  • Kamera und IEEE 1394b Kabel (andere Ausstattungen auf Anfrage)

Die Guppy PRO F-031B/C ist eine sehr schnelle, empfindliche (auch NIR-empfindliche) Kamera. Ihre robuste, extrem kompakte Bauform vereinfacht die Integration in Ihre Anwendung.

Typische Anwendungsbereiche:

  • Machine Vision
  • Robotik
  • Halbleiter Inspektion
  • Logistik
  • Überwachung und Sicherheit
  • Pharmazeutische Industrie
  • Lebensmittelkontrolle

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation und Technical Manual

Zusätzliche Dokumentation

3D CAD Dateien

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

Sie können auch  Legacy Software herunterladen.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre 1394  Kamera zu erhalten.