Goldeye G-032 Cool

Goldeye

G-032 Cool

  • GigE Vision Kurzwelleninfrarot-Kamera
  • Power over Ethernet (PoE+)
  • Sehr starke Sensorkühlung

Goldeye G-032 Cool - rauscharme Kurzwellen-Infrarot Kamera

 

Die Goldeye G-032 SWIR Cool ist eine Kurzwellen-Infrarot Kamera, die insbesondere für wissenschaftliche Anwendungen mit langen Belichtungszeiten optimiert ist. Zur rauscharmen Bildgebung im Bereich von 900 nm bis 1700 nm ist die Kamera mit einer Stickstoff-gefüllten Kühlkammer ausgestattet, so dass über die integrierte zweistufige thermo-elektrische Kühlung (TEC) eine sehr starke Sensorkühlung auf -60 °C gegenüber dem Kameragehäuse erreicht werden kann.

Die standardisierte GigE-Vision-Schnittstelle und die umfangreichen I/O Steuerungsoptionen ermöglichen eine einfache Anbindung der Kamera an viele Softwarelösungen sowie die Synchronisation mit anderen Systemkomponenten.

Des Weiteren tragen mehrere kameraseitige Bildkorrekturfunktionen zur hervorragenden Bildqualität der Goldeye Kamera bei.

 

Sehen Sie mehr vom Unsichtbaren mit Goldeye SWIR Kameras!

 

Vorteile und Features

  • Kompaktes industrielles Design
  • GigE Vision Schnittstelle mit PoE+
  • Umfangreiche I/O Kontrollmöglichkeiten
  • Automatisierte kameraseitige Bildkorrektur
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich

Optionen

  • Erhältlich mit C- / F- / M42 Objektivanschluss
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3at (PoE+)
Auflösung
636 × 508
Sensor
InGaAs FPA 636 x 508
Sensortyp
InGaAs
Sensorgröße
No standard size
Zellgröße
25 µm x 25 µm
Objektivanschluss
C-Mount, F-Mount, M42-Mount
Framerate
100 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
256 MByte
Output
Bit-Tiefe
8 - 14 Bit
Mono Modi
Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
LVTTL I/Os: 1 Input, 1 Output
Optogekoppelte I/Os
1 Input, 2 Outputs
RS-232
115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
-20 °C to +55 °C (Case)
Spannungsversorgung
10.8 V to 30.0 V or via PoE+
Leistungsaufnahme (@12 V)
19 W (@ 12 V DC), 22 W (@ PoE+)
Masse
810 g (w/ C-Mount adapter)
Abmessungen (L × B × H in mm)
90 × 80 × 80
Konformität
CE (2004/108/EC), RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), FCC Class B

IR-spezifische Features (Kamera und Sensor)

  • Integrierte Korrekturdatensätze, Kompensation von Sensor-Inhomogenität und Untergrundstruktur (Non-Uniformity Correction, NUC )
  • Defect Pixel Correction
  • Background Correction
  • Sensortemperaturmanagement manuell oder automatisch via TEC Features
  • Temperaturstatus-Anzeige


Allgemeine Features

  • Automatische Belichtungszeitsteuerung
  • Gain (analog)
  • I/O Konfiguration und Trigger Kontrolle
  • Verzögerte Bildausgabe (Stream Hold)
  • Speicherbare Anwenderkonfigurationen (User Sets)
  • Firmware- Update im Feld
  • Region of Interest (ROI), Look-Up Table (LUT), sowie diverse Auto-Features


Goldeye Kameras sind kompatibel mit AVT's Vimba SDK. Darüber hinaus sind in Kombination mit der AcquireControl Software umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:

  • Pseudo Color LUT mit mehreren Farbprofilen
  • Automatische Kontrast und Helligkeitssteuerung
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig)
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige
  • und mehr …

Goldeye Kameras haben eine hohe Empfindlichkeit im SWIR-Spektralbereich und können in einem weiten Betriebstemperaturbereich eingesetzt werden. Dank TEC-Kühlung und integrierter Bildkorrekturfunktionen haben Goldeye Kameras eine herausragende Bildqualität mit wenig Rauschen und hoher Dynamik. Sie eignen sich bestens für viele typische SWIR-Anwendungen in den unterschiedlichsten Bereichen:

  • Halbleiterindustrie: Solarzellen- und Chip-Inspektion
  • Recyclingindustrie: Plastiksortierung
  • Medizin und Wissenschaft: Hyperspectral Imaging, Mikroskopie, OCT
  • Metall- und Glasindustrie: Wärmebilder von heißen Objekten (250 °C bis 800 °C)
  • Landwirtschaftsindustrie: Fernerkundungen aus der Luft
  • Druckindustrie: Banknoteninspektion
  • Elektronikindustrie: Laserstrahlvermessung
  • Sicherheitstechnik: Sichtverbesserung (z.B. durch Dunst oder in der Nacht)
  • Und viele mehr...

White Paper
Wenn Sie mehr über typische Anwendungsbereiche für  SWIR Kameras erfahren wollen, laden Sie sich einfach unser White Paper Seeing beyond the visible – short-wave infrared (SWIR) cameras offer new application fields in machine vision herunter (unter "Miscellaneous"):

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   
Interface-Kabel
Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   
Interface-Karten
Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   
Trigger-, I/O- & Stromkabel
Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
Hubs & Repeater
Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   
Stativadapter
Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
Netzteile
Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
InGaAs FPA 636 x 508 InGaAs sensor graph

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

Zusätzliche Dokumentation

3D CAD Dateien (STEP)

Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
Download eines kostenlosen STEP-Viewers: http://www.ida-step.net/

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.