Goldeye G-008 TEC1

Goldeye
G-008 TEC1

  • Kostengünstige GigE-Vision InGaAs Kurzwelleninfrarot-Kamera
  • QVGA-Auflösung
  • Power over Ethernet
  • Kompaktes Industriedesign ohne Lüfter

Goldeye G-008 TEC1 – Kostengünstige, sehr schnelle Kurzwelleninfrarot-Kamera

 

Die Goldeye G-008 TEC1 Hochgeschwindigkeitskamera ist eine der schnellsten 1/4-VGA SWIR (Short Wave Infrared) Kameras mit GigE-Vision Schnittstelle auf dem Markt. Bildfrequenzen bis zu 344 Hz bei voller Auflösung ermöglichen den Einsatz der Kamera in vielseitigen Anwendungsgebieten und eine wesentliche Beschleunigung Ihrer Prozesse. Dank des sehr günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisses kommt sie insbesondere kostensensitiven Anwendungen zugute, für die eine niedrigere Auflösung bereits ausreichend ist.

Die Kamera lässt sich schnell und günstig in Ihr vorhandenes System integrieren: Ein kleiner Formfaktor und vielseitige Befestigungsmöglichkeiten vereinfachen es, die Kamera auch in kompakte Systeme einzubauen.

Zudem ermöglichen die standardisierte GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE und die umfangreichen I/O Steuerungsoptionen eine einfache Anbindung der Kamera an Ihre Softwarelösung sowie die Synchronisation mit anderen Systemkomponenten.

Die integrierte Sensorkühlung (TEC) und diverse kameraseitige Bildkorrekturfunktionen sind wesentliche Faktoren für die hervorragende Bildqualität der Goldeye.

 

Sehen Sie mehr vom Unsichtbaren mit Goldeye SWIR Kameras!

 

Vorteile und Features

  • Kompaktes Industrie-Design
  • Bis zu 344 Bilder/s bei voller Auflösung
  • GigE Vision Schnittstelle mit Power over Ethernet (PoE)
  • Umfangreiche I/O Kontrollmöglichkeiten
  • Automatisierte kameraseitige Bildkorrektur
  • Stabilisierte Sensorkühlung ohne Lüfter
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich

 

Optionen

  • Erhältlich mit C- / F- / M42 Objektivanschluss
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Verfügbar
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung
320 × 256
Spektralbereich
900 nm to 1700 nm
Sensor
InGaAs FPA 320 × 256
Sensortyp
InGaAs
Sensorgröße
No standard size
Pixelgröße
30 µm × 30 µm
Objektivanschlüsse (verfügbar)
M42-Mount, F-Mount, C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
344 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
256 MByte
Abbildungsleistung
Temporäres Dunkelrauschen
420 eˉ (Gain0), 170 eˉ (Gain1)
Sättigungskapazität
2.5 Meˉ (Gain0), 170 keˉ (Gain1)
Dynamikumfang
75 dB (Gain0), 60 dB (Gain1)
Output
Bit-Tiefe
8 - 14 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
-20 °C to +55 °C (Case)
Spannungsversorgung
10.8 V to 30.0 V or via PoE
Leistungsaufnahme
10.8 W (at 12 VDC), <12.95 W (PoE)
Masse
340 g (with C-Mount adapter)
Abmessungen (L × B × H in mm)
78 × 55 × 55
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, incl. amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B

IR-spezifische Features (Kamera und Sensor)

  • Integrierte Korrekturdatensätze, Kompensation von Sensor-Inhomogenität und Untergrundstrukturen (Non-Uniformity Correction - NUC )
  • Defect Pixel Korrektur
  • Hintergrund Subtraktion
  • Sensortemperaturmanagement manuell oder automatisch via TEC Features
  • Temperaturstatus-Anzeige
  • Temperaturspezifische Events

Allgemeine Features

  • Automatische Belichtungszeitsteuerung
  • Gain (analog)
  • I/O Konfiguration und Trigger Kontrolle
  • Verzögerte Bildausgabe (Stream Hold)
  • Speicherbare Anwenderkonfigurationen (User Sets)
  • Firmware- Update im Feld
  • Region of Interest (ROI) Einstellung, Look-Up Table (LUT) Unterstützung, sowie diverse Auto-Features

Goldeye Kameras sind kompatibel mit Allied Vision's Vimba SDK, das Ihnen die Anbindung der Kamera an Ihre Anwendung vereinfacht.

Darüber hinaus stehen Ihnen durch unsere AcquireControl Software weitere Bildanalysefunktionen zur Verfügung, wie beispielsweise:

  • Pseudo Color LUT mit verschiedenen Farbprofilen
  • Automatische Kontrast- und Helligkeitssteuerung
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig, usw.)
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige

Goldeye Kameras haben eine hohe Empfindlichkeit im SWIR-Spektralbereich und können in einem weiten Betriebstemperaturbereich eingesetzt werden. Dank TEC-Kühlung und integrierter Bildkorrekturfunktionen haben Goldeye Kameras eine herausragende Bildqualität mit wenig Rauschen und hoher Dynamik. Sie eignen sich bestens für viele typische SWIR-Anwendungen in den unterschiedlichsten Bereichen:

  • Halbleiterindustrie: Solarzellen- und Chip-Inspektion
  • Recyclingindustrie: Plastiksortierung
  • Medizin und Wissenschaft: Hyperspectral Imaging, Mikroskopie, OCT
  • Metall- und Glasindustrie: Wärmebilder von heißen Objekten (250 °C bis 800 °C)
  • Landwirtschaftsindustrie: Fernerkundungen aus der Luft
  • Druckindustrie: Banknoteninspektion
  • Elektronikindustrie: Laserstrahlvermessung
  • Sicherheitstechnik: Sichtverbesserung (z.B. durch Dunst oder in der Nacht)
  • Und viele mehr...

White Paper
Wenn Sie mehr über typische Anwendungsbereiche für  SWIR Kameras erfahren wollen, laden Sie sich einfach unser White Paper Seeing beyond the visible – short-wave infrared (SWIR) cameras offer new application fields in machine vision herunter (unter "Miscellaneous"):

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Verbindungen

Interface-Verbindung
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{joinObjects(networking.cameraInterfacefilter)}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter und Broschüren

    Kamerainstallation, Technical Manual und Features

    Zusätzliche Dokumentation

    3D CAD Dateien (STEP)

    Bitte wählen Sie den Link eines 3D-Kameramodells mit einem Rechtsklick. Mit "Speichern unter" laden Sie die Datei herunter. Bitte extrahieren Sie nun die STEP-Datei. Um die STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer.
    Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org/

    Software und Firmware

    Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

     

    AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

     

    Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.