Goldeye G1 P-032 SWIR

Goldeye G1
P-032 SWIR

SWIR-Kamera mit InGaAs Sensor, 636 x 508 Pixel, Peltier-Kühlung

 

Die Goldeye P-032 SWIR ist eine Kurzwellen-Infrarotkamera mit Spektralbereich von 900 nm bis 1700 nm. Ihr InGaAs Sensor bietet sehr gute Linearität und toleriert selbst intensive Beleuchtung. Eine Peltier-Kühlung ist serienmäßig integriert. Die Peltier-Kühlung wird besonders empfohlen für Anwendungen mit langen Belichtungszeiten und für Temperaturmessungen mit hoher Präzision. Mit ihren zahlreichen Bildvorverarbeitungs-Funktionen bietet die Goldeye eine hervorragende Bildqualität.

 

Vorteile und Features:

  • InGaAs Sensor, Spektralbereich 900 nm – 1700 nm (Kurzwellen-Infrarot)
  • 25 μm x 25 μm Zellengröße, effektive Chipgröße 15,9 mm x 12.7 mm
  • 14-Bit digitale Signalverarbeitung
  • 30 fps (30 Hz)

 

Optionen:

  • C-/F-Mount

 

Modelle:

Goldeye P-032 SWIR Cool (GigE Vision)
Goldeye CL-032 SWIR Cool (Camera Link)

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
636 × 508
Sensor
InGaAs FPA 636 × 508
Sensortyp
InGaAs
Sensorgröße
No standard size
Pixelgröße
25 µm × 25 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount, F-Mount, M42-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
30 fps
ADC
14 Bit
Output
Bit-Tiefe
12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono12
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +35 °C
Spannungsversorgung
12 V
Leistungsaufnahme
15.6 W @ 12 VDC
Masse
1110 g (C-Mount)
Abmessungen (L × B × H in mm)
115.8 × 90 × 99 (C-Mount), inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Schaltbarer Gain, Faktor 20 bei kurzen Belichtungszeiten
  • Belichtungszeit 64 µs – 1 s
  • Integrierte Korrekturdatensets
  • Gain/Offset Korrektur (NUC/Non-Uniformity Correction) für jeden Pixel
  • Werkseitig eingestellte Fehlerpixel-Korrektur
  • Hintergrundkorrektur (FPN)
  • Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)
  • Image On Demand Mode (getriggerter Bildeinzug)

In Kombination mit AVTs AcquireControl Software sind umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:

  • Pseudo Color LUT mit mehreren Farbprofilen
  • Auto Kontrast
  • Automatische Helligkeit
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig) innerhalb des Bildes
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige
  • ... und mehr

Goldeye SWIR Kameras bieten eine hohe Empfindlichkeit im Kurzwellen-Infrarot-Spektrum, sehr gute Linearität und tolerieren intensive Beleuchtung. Dank 14-Bit Signalverarbeitung und den zahlreichen Bildkorrektur-Funktionen haben Goldeye Kameras eine herausragende Bildqualität mit wenig Rauschen. Sie eignen sich bestens für die typischen SWIR-Anwendungen:

  • Bildgebung  im Kurzwellen-Infrarotbereich (SWIR, Short-Wave Infrared)
  • Wärmebilder von heißen Objekten (250°C bis 800°C)
  • Halbleiter Inspektion
  • Wasser- oder Feuchtigkeitsdetektion
  • Spektrosokopie
  • Laserstrahlvermessung
  • Plastiksortierung
  • Medizintechnik und Biologie
  • Sichtverbesserung

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Verbindungen

Interface-Verbindung
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{joinObjects(networking.cameraInterfacefilter)}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
InGaAs FPA 636 x 508 InGaAs sensor graph

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

  • GigE Installation Manual V1.2.0GigE installation manual; gigabit ethernet camera installation; Gige Kamera Installation Gige Installationsanleitung; Gige Installationshandbuch

Zusätzliche Dokumentation

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.