Goldeye G1 P-008 SWIR

Goldeye G1
P-008 SWIR

SWIR-Kamera mit InGaAs Sensor, 320 x 256 Pixel, Kühlung optional

 

Die Goldeye P-008 SWIR Kamera arbeitet im Spektralbereich von 900 nm bis 1700 nm. Ihr InGaAs Sensor bietet sehr gute Linearität und toleriert selbst intensive Beleuchtung. Optional ist die Kamera mit Peltier-Kühlung erhältlich. Die Peltier-Kühlung wird empfohlen für Anwendungen mit langen Belichtungszeiten und für Temperaturmessungen mit hoher Präzision.

 

Vorteile und Features:

  • InGaAs Sensor, Spektralbereich 900 nm – 1700 nm (Nah-Infrarot)
  • 30 μm x 30 μm Zellengröße, effektive Chipgröße 9,6 mm x 7,68 mm
  • Hervorragende Quanteneffizienz bei 1,0 μm -1,6 μm
  • 118 fps bei voller Auflösung oder 186 fps mit reduzierter Auflösung (320 x 160)
  • C-Mount, kompatibel mit Standard Machine Vision Objektiven
  • GigE Vision Interface, ebenfalls erhältlich mit Camera Link Interface

 

Optionen:

  • Peltier-Kühlung für lange Belichtungszeiten und hochpräzise Temperaturmessungen

 

Modelle:

Goldeye P-008 SWIR (GigE Vision)
Goldeye P-008 SWIR Cool (GigE Vision)
Goldeye CL-008 SWIR (Camera Link)
Goldeye CL-008 SWIR Cool (Camera Link)

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
320 × 256
Sensor
InGaAs FPA 320 × 256
Sensortyp
InGaAs
Sensorgröße
No standard size
Pixelgröße
30 µm × 30 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount, F-Mount, M42-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
118 fps
ADC
14 Bit
Output
Bit-Tiefe
12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono12
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +30 °C, Cool: 0 °C to +40°C
Spannungsversorgung
12 V
Leistungsaufnahme
7.2 W @ 12 VDC / Cool: 33.6 W @ 12 VDC
Masse
660 g /Cool: 1420 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
89 × 90 × 71 / Cool: 116 × 90 × 99, inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Schaltbarer Gain, Faktor 10 bei kurzen Belichtungszeiten
  • Belichtungszeit:
    • 32 µs – 100 ms (Goldeye P/CL-008 NIR)
    • 32 µs – 1 s (Goldeye P/CL-008 NIR Cool)
  • Mit integrierten Korrekturdatensets
  • Gain/Offset Korrektur (NUC/Non-Uniformity Correction) für jeden Pixel
  • Werkseitig eingestellte Fehlerpixel-Korrektur
  • Hintergrundkorrektur (FPN)
  • Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)
  • Image On Demand Mode (getriggerter Bildeinzug)

In Kombination mit AVTs AcquireControl Software sind umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:

  • Pseudo Color LUT mit mehreren Farbprofilen
  • Auto Kontrast
  • Automatische Helligkeit
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig) innerhalb des Bildes
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige
  • ... und mehr

Goldeye SWIR Kameras bieten eine hohe Empfindlichkeit im SWIR-Spektrum, sehr gute Linearität und tolerieren intensive Beleuchtung. Dank 14-Bit Signalverarbeitung und den zahlreichen Bildkorrektur-Funktionen haben Goldeye Kameras eine herausragende Bildqualität mit wenig Rauschen. Sie eignen sich bestens für die typischen SWIR-Anwendungen:

  • Bildgebung im SWIR-Bereich (Short-Wave Infrarot, Kurzwellen-Infrarot)
  • Wärmebilder von heißen Objekten (250°C bis 800°C)
  • Halbleiter Inspektion
  • Wasser- oder Feuchtigkeitsdetektion
  • Spektrosokopie
  • Laserstrahlvermessung
  • Plastiksortierung
  • Medizintechnik und Biologie
  • Sichtverbesserung

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
InGaAs FPA 320 x 256 InGaAs sensor graph

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

  • GigE Installation Manual V1.2.0GigE installation manual; gigabit ethernet camera installation; Gige Kamera Installation Gige Installationsanleitung; Gige Installationshandbuch

Zusätzliche Dokumentation

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.