Goldeye G1 CL-008 SWIR

Goldeye G1
CL-008 SWIR

Nah-Infrarot Kamera mit InGaAs Sensor, 320 x 256 Pixels, Kühlung optional

 

Die Goldeye CL-008 NIR ist eine Nah-Infrarot Kamera mit 90 nm bis 1700 nm Spektralbereich. Ihr InGaAs Sensor bietet hohe Empfindlichkeit, sehr gute Linearität und ist unempfindlich gegen intensive Beleuchtung. Optional ist die Kamera auch mit Peltier-Kühlung erhältlich. Insbesondere Anwendungen mit langen Belichtungszeiten oder für besonders genaue Messungen profitieren von der Peltier-Kühlung.

 

Vorteile und Features:

  • InGaAs Sensor, Spektralbereich 900 nm – 1700 nm (Nah-Infrarot)
  • Exzellente Quantum Efficiency bei 1.0 μm - 1.6 μm
  • 100 fps bei voller Auflösung oder 186 fps mit reduzierter Auflösung
  • C-Mount, kompatibel mit Standard Machine Vision Objektiven
  • Camera Link Interface

 

Optionen:

  • Peltier-Kühlung für lange Belichtungszeiten und besonders genaue Messungen

 

Models:

Goldeye CL-008 NIR
Goldeye CL-008 NIR Cool

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Gesicherte Nachlieferung
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
Camera Link Base
Sensor
InGaAs FPA 320 × 256
Sensortyp
InGaAs
Sensorgröße
No standard size
Pixelgröße
30 µm × 30 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
118 fps
Output
Monochrome Pixelformate
12 bit
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Spannungsversorgung
0.4 A
Leistungsaufnahme
+ 12 V (-0% / +5%)
Masse
600 g
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Gain, 6 dB, bis zu Faktor 20 mit kurzen Belichtungszeiten
    • Belichtungszeit 32 µs – 100 ms (für Goldeye CL-008 NIR)
    • Belichtungszeit 32 µs – 1 s (für Goldeye CL-008 NIR Cool)
  • Mit integrierten Korrekturdatensätzen
  • Gain/Offset Korrektur (NUC/Non-Uniformity Correction) für jeden Pixel
  • Pixel-Korrektur
  • Hintergrund-Korrektur (FPN, Fixed Pattern Noise)
  • Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)
  • Image on Demand Mode (getriggerter Bildeinzug)

In Kombination mit AVTs AcquireControl Software sind umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:

  • Pseudo-Color LUT mit mehreren Farbprofilen
  • Auto Kontrast
  • Automatische Helligkeit
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig) innerhalb des Bildes
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige

Goldeye NIR Kameras sind im NIR-Bereich sehr empfindlich, sehr linear und tolerieren intensive Beleuchtung. Sie eignen sich für viele NIR Anwendungen:

  • Nah-Infrarot Bildgebung
  • Thermografie von heißen Objekten (250°C bis 800°C)
  • Halbleiter Inspektion
  • Wasser- oder Feuchtigkeitserkennung
  • Spektroskopie
  • Laserstrahl-Vermessung
  • Kunststoffsortierung
  • Medizintechnik und Biologie
  • Sichtverbesserung

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
InGaAs FPA 320 x 256 InGaAs sensor graph

Datenblätter und Broschüren

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

  • GigE Installation Manual V1.2.0GigE installation manual; gigabit ethernet camera installation; Gige Kamera Installation Gige Installationsanleitung; Gige Installationshandbuch

Zusätzliche Dokumentation

Software und Firmware

Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

 

AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

 

Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.