Bonito CL-400

Bonito
CL-400

  • Hochgeschwindigkeitskamera
  • Kompaktes Design
  • Robustes Gehäuse
  • Sehr geringe Leistungsaufnahme

Hochgeschwindigkeitskamera, 4 Megapixel mit 386 fps, Camera Link

 

Die Bonito CL-400B/C ist eine Hochgeschwindigkeitskamera mit hervorragender Bildqualität und einem robusten Metallgehäuse. Der integrierte CMOS Sensor ist sehr empfindlich und arbeitet mit Global Shutter. Bei voller Auflösung erreicht diese Hochgeschwindigkeitskamera 386 fps. Mit einem kleineren ROI (Region of Interest) sind noch wesentlich höhere Frameraten möglich.

 

Vorteile und Features:

  • Hochgeschwindigkeitskamera, 386 fps bei voller Auflösung (2320 x 1726)
  • Global Shutter CMOS Sensor (hervorragende Empfindlichkeit dank Mikrolinsen)
  • Robustes, leichtes Aluminiumgehäuse
  • Hohe Datenraten, 2 x 10-tap Camera Link Full+
  • Sehr geringe Leistungsaufnahme, nur 4,2 W


Optionen:

  • Erhältlich mit C- /F- /EF-Mount
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 30. September 2019 | Reparaturservice bis: 31. März 2024
Empfohlenes Nachfolgemodell:

Bonito PRO X-1250

Sensor: ON Semi PYTHON 12K
Framerate: 142.6 fps

 

Auflösung: 4096 (H) × 3072 (V)
Interface:
   

Bonito PRO X-1250B NIR

Sensor: ON Semi PYTHON 12K NIR
Framerate: 142.6 fps

 

Auflösung: 4096 (H) × 3072 (V)
Interface:
   

Bonito PRO X-2620

Sensor: ON Semi PYTHON 25K
Framerate: 79.7 fps

 

Auflösung: 5120 (H) × 5120 (V)
Interface:
   

Bonito PRO X-2620B NIR

Sensor: ON Semi PYTHON 25K NIR
Framerate: 79.7 fps

 

Auflösung: 5120 (H) × 5120 (V)
Interface:
   
Weitere Modelle
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
2 x 10-tap Camera Link Full+
Auflösung
2320 × 1726
Sensor
CMOS Sensor 4 MPixel
Sensortyp
CMOS
Sensorgröße
Type 4/3
Pixelgröße
7 µm × 7 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount, EF-Mount, F-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
386 fps
ADC
10 Bit
Output
Bit-Tiefe
8 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Optogekoppelte I/Os
1 in, 1 out
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0°C to +45 °C
Spannungsversorgung
12 V
Leistungsaufnahme
4.2 W @ 12 VDC
Masse
360 g (C-Mount)
Abmessungen (L × B × H in mm)
44.2 × 80 × 70 mm, inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • ROI (Region of Interest)
  • Fixed Pattern Noise (FPN) Correction
  • Digitaler Gain (selektiert 8 von 10 Bit für Output)
  • Offset (Helligkeit)
  • Belichtungszeit ab 1,5 µs, bis zu 1 s (empfohlen), > 1s ebenfalls möglich
  • Zwei Auslesemodi
    • 386 fps mit zwei 10-tap Camera Link Ausgängen
    • 193 fps mit einem 10-tap Camera Link Ausgang
  • Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)
  • Image on Demand Mode (getriggerter Bildeinzug)

Die Bonito CL-400B/C Hochgeschwindigkeitskamera ist die perfekte Lösung für Applikationen, die sehr hohe Frameraten und eine hohe Auflösung mit exzellenter Bildqualität erfordern. Der Global Shutter CMOS Sensor eignet sich ideal für Bewegungsanalysen mit hoher Auflösung. Die Kamera überträgt die Bilder in Echtzeit zum Framegrabber. Ein weiterer Vorzug ist das robuste, leichte und sehr kompakte Gehäuse.

Typische Applikationen:

  • Applikationen mit hohen Ansprüchen an die Bildqualität und hohen Frameraten
  • Bewegungsanalyse mit hoher Auflösung
  • 3D Aufnahmen von statischen und bewegten Objekten
  • Wissenschaft und Forschung
  • Medizinische Bildgebung
  • Hochgeschwindigkeitsaufnahmen allgemein

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
CMOS Sensor 4 MPixel CMOS Progressive sensor graph

Datenblätter

Technical Manual

    Software und Firmware

    Unsere DeviceConfig and BonitoDemo Tools ermöglichen das Konfigurieren und Setup von Bonito Kameras.

     

    Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Bonito Kamera zu erhalten.