Bigeye P P-629 NIR

Bigeye P
P-629 NIR

  • Hohe Quanteneffizienz
  • Empfindlichkeit bis 1 µm Wellenlänge
  • 6 Megapixel Sensor

Gekühlte 6 Megapixel-Kamera, sichtbares + NIR Spektrum, Full Frame CCD

 

Die Bigeye P-629B NIR Cool ist eine Kamera mit empfindlichem Full Frame Sensor. Die Sensortemperatur wird auf +5°C stabilisiert, um wenig Rauschen und sehr geringen, konstanten Dunkelstrom zu gewährleisten. Die Kamera arbeitet wahlweise mit ihrem integrierten langlebigen elektromechanischen Verschluss oder mit externen Impulslichtquellen und permanent offenem Verschluss.

 

Vorteile und Features

  • 6 Megapixel OnSemi Full Frame CCD Sensor, gekühlt auf +5°C (stabilisiert), hohe QE (Quanteneffizienz) im sichtbaren und NIR-Bereich, integrierter langlebiger elektromechanischer Verschluss, 14-Bit Signalverarbeitung und -ausgabe

 

Modelle:

Bigeye P-629B NIR Cool (GigE)

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Auflösung
3072 × 2048
Sensor
ON Semi KAF-6303E
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 35 mm
Pixelgröße
9.0 µm × 9.0 µm
Objektivanschluss (Standard)
F-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
0.67 fps
ADC
14 Bit
Output
Bit-Tiefe
14 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +35 °C
Spannungsversorgung
12 V
Leistungsaufnahme
33.6 W @ 12 VDC
Masse
1460 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
141.75 × 90 × 109 inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS); FCC Class B
  • Binning (2 x 2)
  • Gain (6 dB)
  • Belichtungszeit 50 ms bis 30 Minuten
  • Background Correction
  • Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)
  • Image on Demand Mode (getriggerter Bildeinzug)

In Kombination mit AVTs AcquireControl Software sind umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:

  • BCG LUT (Brightness, Contrast, Gamma)
  • Auto Kontrast
  • Automatische Helligkeit
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig) innerhalb des Bildes
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige
  • ... und mehr

Die Bigeye P-629B NIR Cool eignet sich für die Bildakquisition sowohl im sichtbaren Bereich als auch im NIR-Spektralbereich von Solarzellen. Daher können Applikationen im sichtbaren Bereich und NIR-Spektrum mit nur einer Kamera durchgeführt werden. 

Applikationen:

  • Machine Vision, sichbarer Bereich und NIR Spektrum
  • Lebensmittel-Kontrolle
  • Wissenschaft und Forschung
  • Medizinische Bildgebung, Gesundheitswesen
  • Mikroskopie
  • Solarzellen/Solarwafer-Inspektion, sichtbar und NIR:
    • Glas Inspektion
    • Montage-Inspektion
    • Electrolumineszenz
    • Mikro-Riss Erkennung
    • Defekte
    • Effizienz

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
OnSemi KAF-6303E CCD Progressive sensor graph

Datenblätter

Kamerainstallation und Technical Manual

  • GigE Installation Manual V1.2.0GigE installation manual; gigabit ethernet camera installation; Gige Kamera Installation Gige Installationsanleitung; Gige Installationshandbuch

    Zusätzliche Dokumentation

    Software und Firmware

    AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

     

    Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.