Bigeye P
P-132
- Überragende Bildqualität
- Hervorragender Signal-Rausch-Abstand
- Peltier-Kühlung bis -20°C
Low-Noise CCD Kamera mit ICX285, Peltier-Kühlung -20°C
Die Bigeye P-132B/C ist eine Low-Noise CCD-Kamera. Sie wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen es auf eine herausragende Bildqualität mit hervorragendem Rauschabstand ankommt. Die Kamera eignet sich für viele wissenschaftliche oder industrielle Applikationen. Das kompakte, robuste Metallgehäuse hat einen hermetisch versiegelten Vakuumbereich. So ist die jahrelange wartungsfreie Anwendung gewährleistet, selbst unter harten industriellen Bedingungen.
Benefits und Features:
- ICX285 ExView HAD CCD Sensor, 12,5 fps bei maximaler Auflösung, 25 fps mit Binning, Belichtungszeit 100 µs bis 1.000 Sekunden, Herausragender Rauschabstand für beste Bildqualität, Mit Kühlung, (-20° Celsius absolut) optimal für lange Belichtungszeiten
Modelle:
Bigeye P-132B/C Cool (Monochrom oder Farbe, Peltier-Kühlung auf -20°C absolut), GigE
- Spezifikationen
- Features
- Applikationen
- Quanteneffizienz
- Downloads
- Zubehör
- Binning (1 x 2, Cool: 2 x2 )
- Gain (6 dB)
- Belichtungszeit 100 µs bis 1.000 Sekunden
- Background Correction
- Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)
- Image on Demand Mode (getriggerter Bildeinzug)
In Kombination mit AVTs AcquireControl Software sind umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:
- BCG LUT (Brightness, Contrast, Gamma)
- Auto Kontrast
- Automatische Helligkeit
- Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig) innerhalb des Bildes
- Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige
- ... und mehr
Die Bigeye P-132 ist eine Low-Noise CCD-Kamera mit unschlagbarem Rauschabstand. Sie eignet sich hervorragend für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an die Bildqualität. Die Peltier-gekühlte Version ist ideal für Applikationen mit längeren Belichtungszeiten.
Typische Applikationen:
- Rauscharme Bildakquisition (industrielle und wissenschaftliche Bildgebung)
- Bildeinzug mit langen Belichtungszeiten (Peltier-gekühlte Versionen)
- Mikroskopie (Low-Light, Restlicht)
- Zerstörungsfreie Analyse von lichtempfindlichen Objekten
Objektive
Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.
Interface-Kabel
Interface-Karten
Trigger-, I/O- & Stromkabel
Hubs & Repeater
Stativadapter
Netzteile

Datenblätter
Kamerainstallation und Technical Manual
- GigE Installation Manual V1.2.0GigE installation manual; gigabit ethernet camera installation; Gige Kamera Installation Gige Installationsanleitung; Gige Installationshandbuch
- Bigeye Technical Manual V2.4.0Bigeye P technical manual; Bigeye P Bedienungsanleitung; Bigeye P Anleitung; Bigeye P manual;
Zusätzliche Dokumentation
Software und Firmware
AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.
Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.