Bigeye P P-132 NIR

Bigeye P
P-132 NIR

  • Hervorragende Bildqualität
  • Verbesserte NIR-Empfindlichkeit
  • Peltier-Kühlung bis -20°C

NIR-optimierte Kamera mit ICX285, Peltier-Kühlung -20°C

 

Die Bigeye P-132 NIR Cool ist leistungsstark sowohl im sichtbaren Spektrum als auch im NIR-Spektrum; ihr ICX285-Sensor ist modifiziert und bietet eine verbesserte NIR-Empfindlichkeit.
Das kompakte, robuste Metallgehäuse der gekühlten Kamera hat einen hermetisch versiegelten Vakuumbereich. So ist die jahrelange wartungsfreie Anwendung gewährleistet, selbst unter harten industriellen Bedingungen.

 

Benefita and features:

  • ICX285 ExView HAD CCD Sensor, erhöhte NIR Empfindlichkeit
  • Peltier-Kühlung auf -20° Celsius absolut
  • 12.5 fps bei max. Auflösung, 25 fps mit Binning
  • Belichtungszeit 100 µs bis 1.000 Sekunden
  • Hervorragender Rauschabstand

 

Modelle:

Bigeye P-132B NIR Cool (GigE)

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Gesicherte Nachlieferung
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
1280 × 1024
Sensor
Sony ICX285
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 2/3
Pixelgröße
6.45 µm × 6.45 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
12.5 fps
ADC
14 Bit
Output
Bit-Tiefe
12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono10, Mono12
Raw Pixelformate
BayerGB8, BayerGB10, BayerGB12
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +35 °C
Spannungsversorgung
12 V
Leistungsaufnahme
33.6 W @ 12 VDC
Masse
1410 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
111 × 90 × 99 inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Binning (2 x 2)
  • Gain (6 dB)
  • Belichtungszeit 100 µs bis 1.000 Sekunden
  • Background Correction
  • Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)
  • Image on Demand Mode (getriggerter Bildeinzug)

In Kombination mit AVTs AcquireControl Software sind umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:

  • BCG LUT (Brightness, Contrast, Gain)
  • Auto Kontrast
  • Automatische Helligkeit
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig) innerhalb des Bildes
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige
  • ... und mehr

Die Bigeye P-132B NIR Cool ist optimiert für die Bildakquisition sowohl im sichtbaren Spektrum als auch im NIR-Spektralbereich. Daher können viele Applikationen mit nur einer Kamera durchgeführt werden. 

Applikationen:

  • Machine Vision, sichbarer Bereich und NIR Spektrum
  • Lebensmittel-Kontrolle
  • Wissenschaft und Forschung
  • Medizinische Bildgebung, Gesundheitswesen
  • Mikroskopie
  • Solarzellen/Solarwafer-Inspektion, sichtbar und NIR:
    • Glas Inspektion
    • Montage Inspektion
    • Electrolumineszenz
    • Mikro-Riss Erkennung
    • Defekte
    • Effizienz

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
Sony ICX285 CCD Progressive sensor graph

Datenblätter

Kamerainstallation und Technical Manual

  • GigE Installation Manual V1.2.0GigE installation manual; gigabit ethernet camera installation; Gige Kamera Installation Gige Installationsanleitung; Gige Installationshandbuch

    Zusätzliche Dokumentation

    Software und Firmware

    AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

     

    Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.