Bigeye P P-1100

Bigeye P
P-1100

  • 11 Megapixel sensor
  • Bis 60 Sekunden Belichtungszeit
  • Hervorragender Signal-Rausch-Abstand

11 Megapixel CCD Kamera, gekühlter OnSemi 35 mm Sensor

 

Die Bigeye P-1100B/C ist eine gekühlte CCD-Kamera mit 11 Megapixel Auflösung. Sie hat einen empfindlichen 35 mm OnSemi Sensor. Dank der Kühlung auf 0°C ermöglicht diese Kamera hochauflösende Aufnahmen mit herausragendem Rauschabstand.

 

Vorteile und Features:

  • 11 Megapixel OnSemi CCD Sensor mit Anti-Blooming Schaltkreis, 1,6 fps / 3,2 fps mit Binning, Peltier-Kühlung (0°C absolut), exzellenter Kontrastumfang, 1 ms bis 60 s Belichtungszeit

 

Modelle:

Bigeye P-1100B Cool (Monochrom), GigE
Bigeye P-1100C Cool (Color), GigE

Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Gesicherte Nachlieferung
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
4024 × 2680
Sensor
ON Semi KAI-11002
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 35 mm
Pixelgröße
9 µm × 9 µm
Objektivanschluss (Standard)
F-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
1.6 fps
ADC
14 Bit
Output
Bit-Tiefe
12 Bit
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +40 °C
Spannungsversorgung
12 V
Leistungsaufnahme
36 W @ 12 VDC
Masse
1390 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
143 × 90 × 99 inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Binning (1 x 2)
  • Gain (6 dB)
  • Belichtungszeit 1 ms – 60 Sekunden
  • Background Correction
  • Continuous Mode (Bildeinzug mit maximaler Framerate)
  • Image on Demand Mode (getriggerter Bildeinzug)

In Kombination mit AVTs AcquireControl Software sind umfangreiche Funktionen zur Bildanalyse verfügbar:

  • BCG LUT (Brightness, Contrast, Gamma)
  • Auto Kontrast
  • Automatische Helligkeit
  • Analyse von mehreren Bildausschnitten (rechteckig, kreisförmig) innerhalb des Bildes
  • Echtzeit-Statistik und Histogramm-Anzeige
  • ... und mehr

Die Bigeye P-1100B/C ist die perfekte Kamera für hochauflösende Bilder mit wenig Rauschen. Aufgrund von Belichtungszeiten von 1 ms bis 60 Sekunden eignet sich die Kamera für viele Applikationen. Kurze Belichtungszeiten mit geringer Trigger-Latenz liefern scharfe Bilder von bewegten Objekten. Lange Belichtungszeiten mit gekühltem Sensor produzieren Bilder mit herausragender Qualität und großem Rauschabstand.

  • Hohe Auflösung, rauscharme Bilder von statischen und bewegten Objekten
  • Rauscharme Bilder bei langen Belichtungszeiten (gekühlter Sensor)
  • Wissenschafliche Bildverarbeitung
  • Medizinische Bildgebung

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Datenblätter

Kamerainstallation und Technical Manual

  • GigE Installation Manual V1.2.0GigE installation manual; gigabit ethernet camera installation; Gige Kamera Installation Gige Installationsanleitung; Gige Installationshandbuch

    Zusätzliche Dokumentation

    Software und Firmware

    AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

     

    Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.