Bigeye G G-629 Cool

Bigeye G
G-629 Cool

  • 6 Megapixel Auflösung
  • Belichtungszeiten von mehr als 4200 Sekunden möglich

Gekühlte 6 Megapixel Full Frame CCD-Kamera

 

Die Bigeye G-629B Cool ist eine gekühlte CCD-Kamera mit 6 Megapixeln Auflösung und einem empfindlichen Full Frame Sensor. Sie eignet sich optimal für Anwendungen, bei denen es auf eine herausragende Bildqualität selbst bei langen Belichtungszeiten ankommt.
Die Kamera arbeitet wahlweise mit ihrem integrierten langlebigen elektromechanischen Verschluss oder mit externen Impulslichtquellen und ständig offenem Verschluss.

 

Vorteile und Features:

  • GigE Vision, Multifunktionales, frei konfigurierbares I/O Interface
  • OnSemi KAF 6303E Sensor, 3072 x 2048 Pixel, Kühlung auf +5 °C (stabilisiert), Quanteneffizienz @530 nm: 49%, Belichtungszeit bis zu 4292 s (≈ 71 min)
  • Zuverlässiger Betrieb unter rauhen industriellen Bedingungen
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 30. September 2019 | Reparaturservice bis: 31. März 2024
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
3072 × 2048
Sensor
ON Semi KAF-6303E
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 35 mm
Pixelgröße
9.0 µm × 9.0 µm
Objektivanschluss (Standard)
F-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
0.67 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
32 MByte
Abbildungsleistung
Temporäres Dunkelrauschen
21 e-
Sättigungskapazität
56000 e-
Dynamikumfang
69 dB
Output
Bit-Tiefe
14 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed, Mono14
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1/1
Optogekoppelte I/Os
3/3
RS232
2
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to 35 °C
Leistungsaufnahme
max. <37.2 W @ 12 VDC, typ. <18 W @ 12 VDC
Masse
1390 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
131.55 × 90 × 109 inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Gain (6 dB)
  • Belichtungszeit 50688 µs bis ≈ 71 min
  • Binning (2x1, 2x2)
  • Gamma (0,45, 0,5, 0,7)
  • Drei Look-up Tables (LUTs)
  • Fünf frei speicherbare Konfigurationen (User Sets)

Einfache Integration
Die Bigeye G-629B Cool kann einfach in Ihre Applikation integriert werden - sie ist GigE Vision konform und kompatibel zu AVTs GigE SDKs. Zusätzlich kann die Kamera mit zahlreichen Softwarelösungen von Drittanbietern betrieben werden.

Die Bigeye G-629B Cool ist eine Low-Noise CCD-Kamera mit sehr hohem Kontrastumfang. Sie ist für Applikationen mit den höchsten Ansprüchen an die Bildqualität konstruiert. Durch die Peltier-Kühlung eignet sich die Kamera auch ideal für Anwendungen mit langen Belichtungszeiten.

Typische Anwendungen:

  • Rauscharme Bildakquisition (industrielle und wissenschaftliche Bildgebung)
  • Bildeinzug mit langen Belichtungszeiten
  • Mikroskopie (hochauflösend)
  • Fluoreszenzmikroskopie
  • Gelelektrophorese, DNA Dokumentation
  • Zerstörungsfreie Analyse von lichtempfindlichen Objekten
  • Astronomie

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
OnSemi KAF-6303E CCD Progressive sensor graph

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

      Zusätzliche Dokumentation

      Software und Firmware

      Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

       

      AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

       

      Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.