Bigeye G G-283 Cool

Bigeye G
G-283 Cool

  • Specially made for scientific applications
  • Belichtungszeiten von mehr als 4200 Sekunden möglich

Gekühlte Kamera mit IXC674

 

Die Bigeye G-283B Cool ist eine Low-Noise CCD-Kamera mit Peltier-Kühlung für hohe Ansprüche. Sie wurde für wissenschaftliche Anwendungen entwickelt, die eine lange Belichtungszeit unter Restlichtbedingungen erfordern. Die Kamera hat einen hervorragenden Kontrastumfang und einen exzellenten Rauschabstand.

 

Vorteile und Features:

  • GigE Vision, Multifunktionales, frei konfigurierbares I/O Interface
  • Sony ICX674 EXview HAD II Sensor,  1928 x 1452 Pixel, Quanteneffizienz @530 nm: 73%, Belichtungszeit bis zu 4292 s (≈ 71 min)
  • Zuverlässiger Betrieb unter rauhen industriellen Bedingungen
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 30. September 2019 | Reparaturservice bis: 31. März 2024
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
1928 × 1452
Sensor
Sony ICX674
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 2/3
Pixelgröße
4.54 µm × 4.54 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
5.7 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
32 MByte
Abbildungsleistung
Temporäres Dunkelrauschen
8 e-
Sättigungskapazität
18000 e-
Dynamikumfang
67 dB
Output
Bit-Tiefe
14 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12Packed, Mono14
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1/1
Optogekoppelte I/Os
3/3
RS232
2
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to 35 °C
Leistungsaufnahme
max. <36 W @ 12 VDC, typ. <18 W @ 12 VDC
Masse
1250 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
100.8 × 90 × 99 inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Gain (6 dB)
  • Belichtungszeit 9083 µs bis 4294 s (≈ 71 min)
  • Binning (2x1, 2x2)
  • Gamma 0,45, 0,5, 0,7
  • Drei Look-up Tables (LUTs)
  • Fünf frei speicherbare Konfigurationen (User Sets)

Einfache Integration
Die Bigeye G-283B Cool kann einfach in Ihre Applikation integriert werden - sie ist GigE Vision konform und kompatibel zu AVTs GigE SDKs. Zusätzlich kann die Kamera mit zahlreichen Softwarelösungen von Drittanbietern betrieben werden.

Die Bigeye G-283B Cool ist eine Low-Noise CCD-Kamera mit hervorragendem Rauschabstand. Sie eignet sich hervorragend für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an die Bildqualität. Dank Peltier-Kühlung ist die Bigeye G-283B Cool ideal für Applikationen mit längeren Belichtungszeiten.

Typische Applikationen:

  • Rauscharme Bildakquisition (industrielle und wissenschaftliche Bildgebung)
  • Bildeinzug mit langen Belichtungszeiten
  • Mikroskopie (hochauflösend)
  • Fluoreszenzmikroskopie
  • Gelelektrophorese, DNA Dokumentation
  • Zerstörungsfreie Analyse von lichtempfindlichen Objekten
  • Astronomie

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
Sony ICX674 CCD Progressive sensor graph

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

      Zusätzliche Dokumentation

      Software und Firmware

      Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

       

      AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

       

      Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.