Bigeye G G-132 Cool

Bigeye G
G-132 Cool

  • Belichtungszeiten von mehr als 4200 s möglich
  • Hervorragender Quantenwirkungsgrad

Peltier gekühlte CCD Kamera mit ICX285, -20 °C

 

Die Bigeye G-132B Cool ist eine Low-Noise CCD-Kamera, die sich durch einen äußerst niedrigen Dunkelstrom und hervorragende Quanteneffizienz auszeichnet. Die Bigeye G-132B Cool wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen es auf eine herausragende Bildqualität selbst bei langen Belichtungszeiten ankommt.

 

Vorteile und Features:

  • GigE Vision, Multifunktionales, frei konfigurierbares I/O Interface
  • Sony ICX285 EXview HAD CCD Sensor, 1280 x 1024 Pixel, Quanteneffizienz @530 nm: 72%, Belichtungszeit bis zu 4292 s (≈ 71 min)
  • Zuverlässiger Betrieb unter rauhen industriellen Bedingungen
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Abgekündigt. Letzte Bestellannahme: 30. September 2019 | Reparaturservice bis: 31. März 2024
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
1280 × 1024
Sensor
Sony ICX285
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 2/3
Pixelgröße
6.45 µm × 6.45 µm
Objektivanschluss (Standard)
C-Mount, F-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
12.5 fps
ADC
12 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
32 MByte
Abbildungsleistung
Temporäres Dunkelrauschen
8 e-
Sättigungskapazität
13000 e-
Dynamikumfang
65 dB
Output
Bit-Tiefe
12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1/1
Optogekoppelte I/Os
3/3
RS232
2
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to +35 °C
Leistungsaufnahme
max. <36 W @ 12 VDC, typ. <18 W @ 12 VDC
Masse
1270 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
100.8 × 90 × 99 inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Gain (6 dB)
  • Binning (2x1, 2x2)
  • Belichtungszeit 80077 µs bis 4294 s (≈ 71 min)
  • Drei Look-up Tables (LUTs)
  • Gamma (0,45, 0,5, 0,7)
  • Fünf frei speicherbare Konfigurationen (User Sets)

Einfache Integration
Die Bigeye G-132B Cool kann einfach in Ihre Applikation integriert werden - sie ist GigE Vision konform und kompatibel zu AVTs GigE SDKs. Zusätzlich kann die Kamera mit zahlreichen Softwarelösungen von Drittanbietern betrieben werden.

Die Bigeye G-132B Cool ist eine CCD-Kamera mit zweistufiger Peltier-Kühlung für die höchsten Ansprüche. Sie eignet sich hervorragend für Applikationen mit wenig Licht.

Typische Applikationen:

  • Rauscharme Bildakquisition (industrielle und wissenschaftliche Bildgebung)
  • Bildeinzug mit langen Belichtungszeiten
  • Mikroskopie (hochauflösend)
  • Fluoreszenzmikroskopie
  • Gelelektrophorese, DNA Dokumentation
  • Zerstörungsfreie Analyse von lichtempfindlichen Objekten
  • Astronomie

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
Sony ICX674 CCD Progressive sensor graph

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

      Zusätzliche Dokumentation

      Software und Firmware

      Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

       

      AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

       

      Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.