Bigeye G G-1100 Cool

Bigeye G
G-1100 Cool

  • Ausgezeichneter Rauschabstand
  • Belichtungszeiten von mehr als 4200 Sekunden möglich
  • 10 Megapixel Auflösung

11 Megapixel CCD Kamera, gekühlter OnSemi 35 mm Sensor

 

Die Bigeye G-1100B Cool ist eine hochauflösende, gekühlte CCD-Kamera mit einem empfindlichen 35 mm OnSemi Sensor. Dank der Kühlung auf 0 °C ermöglicht diese Kamera hochauflösende Aufnahmen mit herausragendem Rauschabstand.

 

Vorteile und Features:

  • GigE Vision, Multifunktionales, frei konfigurierbares I/O Interface
  • OnSemi KAI-11002 Sensor, 4024 x 2680 Pixel, Quanteneffizienz @530 nm: 59%, Peltier-Kühlung auf 0 °C, Belichtungszeit bis zu 4292 s (≈ 71 min)
  • Zuverlässiger Betrieb unter rauhen industriellen Bedingungen
Gemerkt Merken!
Vertrieb kontaktieren
Verfügbarkeit: Gesicherte Nachlieferung
  • Spezifikationen
  • Features
  • Applikationen
  • Quanteneffizienz
  • Downloads
  • Zubehör
Interface
IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung
4024 × 2680
Sensor
ON Semi KAI-11002
Sensortyp
CCD Progressive
Sensorgröße
Type 35 mm
Pixelgröße
9 µm × 9 µm
Objektivanschluss (Standard)
F-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)
1.58 fps
ADC
14 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM)
32 MByte
Abbildungsleistung
Temporäres Dunkelrauschen
40 e-
Sättigungskapazität
54000 e-
Dynamikumfang
63 dB
Output
Bit-Tiefe
12 Bit
Monochrome Pixelformate
Mono8, Mono12, Mono12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)
TTL I/Os
1/1
Optogekoppelte I/Os
3/3
RS232
2
Betriebsbedingungen/Abmessungen
Betriebstemperatur
0 °C to 35 °C
Leistungsaufnahme
max. <36 W @ 12 VDC, typ. <18 W @ 12 VDC
Masse
1320 g
Abmessungen (L × B × H in mm)
132.8 × 90 × 99 inkl. Anschlüsse, ohne Objektiv
Konformität
CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)
  • Gain (6 dB)
  • Belichtungszeit 1394 µs bis ≈ 71 min
  • Binning (1x2, 2x1, 2x2)
  • Gamma (0,45, 0,5, 0,7)
  • Drei Look-up Tables (LUTs)
  • Fünf frei speicherbare Konfigurationen (User Sets)

Einfache Integration
Die Bigeye G-1100B Cool kann einfach in Ihre Applikation integriert werden - sie ist GigE Vision konform und kompatibel zu AVTs GigE SDKs. Zusätzlich kann die Kamera mit zahlreichen Softwarelösungen von Drittanbietern betrieben werden.

Die Bigeye G-1100B Cool ist die perfekte Kamera für hochauflösende Bilder mit wenig Rauschen. Lange Belichtungszeiten mit gekühltem Sensor produzieren Bilder mit herausragender Qualität und großem Rauschabstand.
Typische Applikationen:

  • Rauscharme Bildakquisition (industrielle und wissenschaftliche Bildgebung)
  • Bildeinzug mit langen Belichtungszeiten
  • Mikroskopie (hochauflösend)
  • Fluoreszenzmikroskopie
  • Gelelektrophorese, DNA Dokumentation
  • Zerstörungsfreie Analyse von lichtempfindlichen Objekten
  • Astronomie

Objektive

Achtung: Dieser Selector filtert Objektive ausschließlich nach technischen Kriterien. Um die richtige Optik für Ihre eigenen Anforderungen zu finden, lassen Sie sich bitte von unseren Vertrieb- und Support-Teams beraten.

Objektiv
Hersteller
Anschluss
Brennweite
F-Stop
Sensorgröße
Merken
{{lens.manufacturer.title}} {{lens.id}} {{lens.id}}
{{lens.manufacturer.title}}
{{lens.mount.title}}
{{lens.focalLength}} mm
{{lens.fStop.title}}
{{lens.sensorSize.title}}
   

Interface-Kabel

Interface-Kabel
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCable.manufacturer.title}} {{interfaceCable.partNumber}} {{interfaceCable.partNumber}}
{{interfaceCable.description}}
{{joinObjects(interfaceCable.cameraInterfacefilter)}}
   

Interface-Karten

Interface-Karte
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{interfaceCard.manufacturer.title}} {{interfaceCard.partNumber}} {{interfaceCard.partNumber}}
{{interfaceCard.description}}
{{joinObjects(interfaceCard.cameraInterfacefilter)}}
   

Trigger-, I/O- & Stromkabel

Kabel
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{trigger.manufacturer.title}} {{trigger.partNumber}} {{trigger.partNumber}}
{{trigger.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Hubs & Repeater

Hubs & Repeater
Beschreibung
Kamera-Interface
Merken
{{networking.manufacturer.title}} {{networking.partNumber}} {{networking.partNumber}}
{{networking.description}}
{{networking.cameraInterfacefilter.title}}
   

Stativadapter

Stativadapter
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{tripodAdapter.manufacturer.title}} {{tripodAdapter.partNumber}} {{tripodAdapter.partNumber}}
{{tripodAdapter.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   

Netzteile

Power Supply
Beschreibung
Kamerafamilie
Merken
{{powerSupply.manufacturer.title}} {{powerSupply.partNumber}} {{powerSupply.partNumber}}
{{powerSupply.description}}
{{series.title}}{{$last ? '' : ', '}}
   
OnSemi KAI-11002 CCD Progressive sensor graph

Datenblätter

Kamerainstallation, Technical Manual und Features

      Zusätzliche Dokumentation

      Software und Firmware

      Vimba ist unser aktuelles, zukunftssicheres SDK.

       

      AcquireControl ist ein Viewer und eine Applikation zur Bildanalyse für unsere LWIR, SWIR und Cooled Kameras.

       

      Bitte kontaktieren Sie unser Technical Support Team, um aktuelle Firmware für Ihre Goldeye Kamera zu erhalten.