Manta cameras with Sony Pregius IMX CMOS sensors

CMOS-Kameras mit Sony Pregius Global Shutter Sensoren

Erfordert Ihre Bildverarbeitungsanwendung exzellente Bildqualität, ist eine der fünf Manta-Kameras mit der neuesten Sony Pregius CMOS-Sensortechnologie die richtige Wahl. Diese neuen Global Shutter Sensoren übertreffen bisher verfügbare CMOS-Sensoren durch ihre hohe Sättigungskapazität bei gleichzeitig geringem Bildrauschen und zeichnen sich somit durch einen außerordentlichen Dynamikbereich aus.

 

Die Manta-Kamera ist Allied Visions vielseitigste GigE-Vision-Kamera mit einer sehr umfangreichen Feature-Ausstattung. Besonders hervorzuheben sind anspruchsvolle Bildkorrekturfunktionen und zahlreiche modulare Bestelloptionen, wie z.B. Winkelkopf- und Boardlevel-Varianten, die eine Integration der Kamera in nahezu jede Anwendung ermöglichen.

SensorIMX174IMX265IMX264IMX267IMX304
Sensor TypeCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Resolution1936 (H) × 1216 (V)2064 (H) × 1544 (V)2464 (H) × 2056 (V)4112 (H) × 2176 (V)4112 (H) × 3008 (V)
Sensor SizeType 1/1.2Type 1/1.8Type 2/3Type 1Type 1.1
Pixel Size5.86 µm x 5.86 µm3.45 µm x 3.45 µm3.45 µm x 3.45 µm3.45 µm x 3.45 µm3.45 µm x 3.45 µm
Frame Rate50.7 fps37.6 fps23.7 fps13.4 fps9.7 fps
ModelManta G-235Manta G-319Manta G-507Manta G-895Manta G-1236
Trigger over Ethernet (Action Commands)

 

Trigger over Ethernet (ToE)

Lösen Sie Ihre in einem Netzwerk befindlichen Manta-Kameras über ihre ToE-Ethernet-Verbindung aus und speichern Sie alle vorgenommenen Einstellungen in den User Sets der Kameras.

Modular concept
 
Modularkonzept

Winkelköpfe, Medical-Gehäuse, Platinenversionen, optische Filter, entferntes Sensorschutzglas...
Dank zahlreicher modularer Optionen kann die Manta-Kamera in nahezu jede Anwendung integriert werden.

Vimba Software Development Kit

 

Einzigartige Software

Profitieren Sie von der GenICam-basierten Feature-Liste und der intuitiv zu bedienenden grafischen Benutzeroberfläche unseres SDK Vimba oder nutzen Sie eine Third-Party-Software Ihrer Wahl.

Bildverarbeitungsexperten seit mehr als 25 Jahren

Seit mehr als 25 Jahren liefert Allied Vision Kameratechnologie und Bilderfassungslösungen für die industrielle Inspektion, die Wissenschaft, die Medizintechnik, die Verkehrsüberwachung und viele weiteren Anwendungsgebiete der digitalen Bildverarbeitung. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl der richtigen Kameralösung für Ihre Applikation. Dazu gehört nicht nur eine Digitalkamera, sondern auch die richtige Optik, die richtige Schnittstelle und die richtige Softwareanbindung. Unser Ziel ist es, dass Sie das Bild erhalten, das Sie brauchen – zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität.

 

Nennen Sie unseren Experten die Anforderungen Ihrer Anwendung und finden Sie die passende Kamera-Lösung für Ihre Bedürfnisse.