Manta Modular Machine Vision Cameras

Modulare Machine Vision Kameras

Mit einem modularen und vielseitigen Konzept sind unsere neuen Manta-Modelle die perfekte Wahl für die einfache Integration in Ihr System. Die Manta G-158 und G-040 sind mit den CMOS-Sensoren IMX273 bzw. IMX287 von Sony ausgestattet. Beide Kameramodelle liefern eine hervorragende Bildqualität und bieten einen erweiterten Funktionsumfang.

Verfügbare Modularoptionen

Manta-Kameras sind mit einer Auswahl an alternativen Designs und optionalen Komponenten für solche Bildverarbeitungsanwendungen erhältlich, bei denen eine Standard-Bildverarbeitungskamera nicht verwendet werden kann, weil z.B. der Platz begrenzt ist oder weil eine bestimmte Optik oder Wellenlänge benötigt wird. Da diese Modifikationen bereits antizipiert wurden, sind sie kostengünstig und innerhalb kurzer Lieferzeiten verfügbar.

 

Zu den modularen Optionen der Manta-Kamera zählen:

  • Objektivanschlüsse (C, CS, M12)
  • Winkerlkopfgehäuse (W90, W90 S90, W270, and W270 S90)
  • Platinenversionen
  • Gehäusevarianten (z.B. weißes Medical-Gehäuse))
  • Optische Filter
  • Optionen der Sensoroberfläche

 

Erfahren Sie mehr über das modulare Konzept der Manta-Kameras

Laden Sie noch heute Ihr kostenloses Exemplar der Broschüre "Manta Modular Concept" herunter, um zu erfahren, welche Optionen für welche Modelle erhältlich sind.

Manta Modular Concept Brochure Download