Kameraselektor
Neue Aussichten für Machine Vision

Alvium 1800 U-501 NIR

Alvium 1800 U -501 NIR
Alvium 1800 U -501 NIR
Alvium 1800 U - Ihr Zugang zur Hochleistungsbildgebung

Industrielle USB-Kameras mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Alvium 1800 U-501 NIR mit dem ON Semi AR0522 erreicht 68.0 Bilder pro Sekunde bei 5.0 MP Auflösung.

Konfigurieren

Die Alvium 1800 U ist Ihr Zugang zur Hochleistungsbildgebung mit ALVIUM® Technologie für industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit der neuesten Generation von Sensoren, liefert diese kleine und leichte Kamera hohe Bildqualität und Bildraten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit ihrer USB3-Vision-konformen Schnittstelle und industrietauglicher Hardware ist sie Ihr Arbeitswerkzeug für verschiedene Machine-Vision-Anwendungen, ob auf einem PC-basierten oder einem Embedded-System.

 

Technische Daten

Interface USB3 Vision
Auflösung 2592 (H) × 1944 (V)
Sensor ON Semi AR0522
Sensortyp CMOS
Sensorgröße Type 1/2.5
Pixelgröße 2.2 µm × 2.2 µm
Shutter Mode RS (Rolling shutter)
Objektivanschlüsse (verfügbar) C-Mount, CS-Mount, S-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung) 68 fps at ≥375 MByte/s, Mono8
ADC 10 Bit
Bildzwischenspeicher (RAM) 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash) 1024 KByte

Die Bewertung der Abbildungsqualität nach EMVA 1288 Standard Release 3.1 charakterisiert Bildsensoren und Kameras. Die Messwerte sind typisch für monochrome Modelle ohne optische Filter.

Quanteneffizienz bei 529 nm 84 %
Quanteneffizienz bei 850 nm 30 %
Temporäres Dunkelrauschen 6.9 eˉ
Sättigungskapazität 10600 eˉ
Dynamikumfang 62 dB
Absolute Empfindlichkeitsgrenze 8.0 eˉ
Bit-Tiefe 10-bit
Monochrome Pixelformate Mono8, Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p
Raw Color-Pixelformate BayerGR8, BayerGR10, BayerGR10p, BayerGR12, BayerGR12p
TTL I/Os 4 programmable GPIOs
Spannungsversorgung Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
Leistungsaufnahme USB power: 2.2 W (typical) | Ext. power: 2.4 W (typical)

Bildsteuerung: Automatik

  • Auto Belichtung
  • Auto Gain
  • Auto Weißabgleich (Color-Modelle)

 

Bildsteuerung: Weitere

  • Adaptive Noise Correction
  • Binning
  • Black Level
  • Color Transformation (inkl. Hue, Saturation; Color-Modelle)
  • Kontrast
  • Custom Convolution
  • De-Bayering bis zu 5×5 (Color-Modelle)
  • DPC (Defektpixel Korrektur)
  • FPNC (Fixed Pattern Noise Correction)
  • Gamma
  • LUT (Look-Up Table)
  • Bildspiegelung X/Y
  • ROI (Region of Interest)
  • Sharpness/Blur

 

Kamerasteuerung

  • Acquisition Frame Rate
  • Bandbreitensteuerung
  • Counter und Timer
  • Firmware Update am Einsatzort
  • I/O- und Trigger Steuerung
  • Serielle I/O Ports
  • Temperatur-Überwachung
  • U3 Power Saving Mode
  • User Sets

Software und Firmware

FAQs und Application Notes

  • Knowledge Base:

Suchen Sie in der Knowledge Base nach Technischen Dokumenten!

  • Application Notes im Überblick:

Klicken Sie hier, um aus allen Aplication Notes auszuwählen!

  • Application Notes, die wir für Alvium USB Kameras empfehlen:

3D CAD (STEP ) Dateien für Alvium Kameras und Zubehör

Sie können STEP Komponenten for Alvium Modellle und Alvium Zubehör hier herunterladen: Alvium STEP Datei Downloads.

Oder Sie laden zusammengestellte Komponenten für  Standard Alvium Modelle herunter:

 

  1. Um STEP-Dateien anzusehen und zu vermessen, benötigen Sie einen 3D CAD-Viewer. Download eines kostenlosen STEP-Viewers: https://www.freecadweb.org.
  2. Gehen Sie zum Kamera Selektor, wählen Sie Ihr Alvium Modell aus, und konfigurieren Sie die betreffende Hardware Option (zum Beispiel eine Open Housing C-Mount Kamera).
  3. In der Kachel, die Ihr Alvium Submodell zeigt, klicken Sie auf "STEP Dateien". Siehe das Bild unten.
  4. Laden Sie die Dateien aus der Link-Sammlung herunter, die unten in der Kachel angezeigt wird.
  5. Wenn Sie eine Gehäuse-Kamera aus einzelnen STEP-Dateien zusammensetzen wollen, folgen Sie der "Instruction".

Konfigurieren Sie Ihre Kamera!

Zubehör

Das von Allied Vision empfohlene Bildverarbeitungszubehör wurde von unseren Experten so ausgewählt, dass es für Ihre Anwendung die bestmögliche Bildqualität bei größtmöglicher Zuverlässigkeit liefert. Unsere Techniker und Ingenieure führen umfangreiche Tests mit Zubehör wie Objektiven und Schnittstellenkabeln in Kombination mit unseren Kameras durch. So können wir Ihnen das bestmögliche Zubehör empfehlen und die maximale Leistung Ihrer Allied Vision Kamera sicherstellen.

Perfekt verbunden - dank leistungsstarker Software

Softwareintegration leicht gemacht

Alvium GigE, 5GigE und USB-Kameras können mit Allied Visions Vimba X SDK, einem GenICam-konformen plattformunabhängigen SDK für alle Allied Vision Kameras mit GigE, 5GigE und USB3 Interface, einfach in Embedded Systeme integriert werden.

GenICam-basierte Transport-Layer unterstützen die Alvium-Kameras und können sie automatisch mit Software-Lösungen von Drittanbietern wie MATLAB, OpenCV, Halcon, CVB und vielen anderen verbinden.

 

Um Alvium CSI-2 Kameras in Ihrem Bildverarbeitungssystem steuern zu können, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:

  • GenICam for CSI-2 Access steuert die Kamera über GenICam-Funktionen, unter direkter Verwendung des Alvium CSI-2 Treibers und Transport Layers (TL) für CSI-2 Kameras.
  • Direct Register Access (DRA) zur Steuerung der Kameras über Register, für fortgeschrittene Anwender.
  • Video4Linux2 Zugriff ermöglicht die Steuerung der Kameras über die etablierte V4L2 API und Anwendungen wie GStreamer und OpenCV.

Open-Source CSI-2 Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System on Chips (SoCs) verfügbar