Modulare Bildverarbeitungskamera mit GigE Vision-Schnittstelle
Manta – Vielseitigkeit von ihrer besten Seite
Die Manta ist die vielseitigste GigE Vision-Kameraserie von Allied Vision. Sie bietet die größte Auswahl an Bildsensoren und ihr fortschrittlicher Funktionsumfang vereinfacht die Einrichtung von Multi-Kamera-Anwendungen. Mit ihrem modularen Hardware-Konzept bietet die Manta nahezu endlose Konfigurationsmöglichkeiten, um die Kamera an Ihre Anwendung anzupassen. Passen Sie Ihre Kamera zu geringen Zusatzkosten und zur Lieferzeit eines Standardmodells an!
Die Vorteile auf einen Blick
Manta ist eine vielseitige GigE-Kamera. Profitieren Sie von ihrem fortschrittlichen Funktionsumfang und ihrer Integrationsflexibilität.
- Vielseitige GigE Vision-Kameraserie: modulares, flexibles Design mit Board-Level-Option erleichtert die Integration der Kamera in jede Anwendung
- Erleichterte Systemintegration über Power over Ethernet, IEEE 1588 Precision Time Protocol und Trigger over Ethernet (ToE)
- Umfassende E/A-Funktionalität
- NIR-Varianten verfügbar"
Features
- Auflösung: bis zu 24,6 Megapixel
- Sensor: CCD- und CMOS-Global-Shutter-Sensoren von Sony und CMOSIS/ams
- Bildrate: bis zu 286 Bilder pro Sekunde
- Gehäuseoptionen: Standardgehäuse, Versionen mit abgewinkeltem Kopf oder auf Platinenebene, robustes Metallgehäuse in Industriequalität
- Objektive Optionen: C-Mount, CS-Mount, oder M12/S-Mount (Adapter)
- Bildfarben: "Monochrom, Farbe und Nah-Infrarot (NIR) "

Modular aufgebaut
Die Manta ist so konstruiert, dass es für jede Anwendung von Bildverarbeitungssystemen geeignet ist. Von Winkelkopf-Optionen bis hin zur Platinenversion mit flexibler, kabelgebundener Sensorplatine und Objektivhalterung.
Die Manta ist wirklich etwas Besonderes und Einzigartiges. Kameras auf Platinenebene bieten Ihnen die Flexibilität, in Kameras zu entwerfen, wenn der Platz ein Problem ist. Mit der Fernbedienungssensorplatine können Sie sie getrennt von den Kameraplatinen positionieren. Darüber hinaus erhöht die RCG-Option (Removed Cover Glass) für den Sensor die Empfindlichkeit und ermöglicht Laser-Profiling-Anwendungen.

Perfekt verbunden – dank leistungsfähiger Software
Haben Sie von Vimba gehört, unserem zukunftssicheren und plattformunabhängigen SDK (Software Development Kit)? Dank unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras einfach in jedes System integrieren und zentral verwalten. Vimba läuft unter Windows, Linux und Linux für ARM. Mit Vimba können Sie sofort Bilder erfassen und Ihre Allied Vision-Kamera steuern, komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder eine Verbindung zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen.