Hochleistungskameramodule für eingebettete Bildverarbeitung

Alvium 1800 C – Hochleistungskameramodule für eingebettete Bildverarbeitung

Die leistungsstarke Kameraserie Alvium 1800 C MIPI CSI-2 ermöglicht Entwicklern von Embedded-Systemen den Zugriff auf die in der Bildverarbeitungsbranche beliebten Hochleistungs-Bildsensoren von Sony. Diese Sensoren mit Auflösungen von bis zu 20 Megapixeln liefern im Vergleich zu ähnlichen Alvium 1500 C-Modellen eine ausgezeichnete Bildqualität und bis zu doppelt so hohe Bildraten. 


Die Vorteile auf einen Blick

Alvium 1800 C ist eine kleine, leistungsstarke Industriekamera. Profitieren Sie von hoher Bildqualität und einer breiten Palette von Sensoren!

  • Hochmoderne Sensoren: Erhalten Sie Zugang zu den in der Bildverarbeitungsbranche beliebten Hochleistungs-Bildsensoren von Sony!
  • Integrierte ISP-Funktionalität: Erweiterte Bildkorrekturen und Freigabe Ihrer eingebetteten Karte für andere Verarbeitungsaufgaben
  • Ein Fahrer passt für alle: Schnelle Integration von Alvium-Kameras und einfacher Austausch von Modellen.
  • Intelligente Energieverwaltung: Entwickeln Sie stromsparende oder sogar batteriebetriebene Systeme.
  • Hohe Bandbreite: Nutzen Sie die leistungsstarke MIPI CSI-2-Schnittstelle mit bis zu 4 Spuren.
  • Qualität der Bildwiedergabe: Holen Sie das Beste aus Ihrer Objektiv-zu-Sensor-Kombination durch hochpräzise Alvium-Sensorausrichtung heraus.

Features                                             

  • Auflösung: bis zu 20 Megapixel
  • Sensor: CMOS-Global- und Rolling-Shutter-Sensoren von Sony
  • Frame rates: bis zu 289 Bilder pro Sekunde
  • Gehäuseoptionen: Bare Board, offenes Gehäuse
  • Objektive Optionen: C-Mount, CS-Mount oder S-Mount
  • Bildfarbe: Monochrome und color

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der geeigneten Kamera für Ihre Anwendung?

Camera Selector

Mehr Optionen Weniger Optionen
{{printDropdownList('interfacefilter', defaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('resolutionCalc', resolutionCalcDefaultValue)}}
{{printDropdownList('sensor', sensorDefaultValue, 'model')}}
{{printDropdownList('series', seriesDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('maxFrameRate', maxFrameRateDefaultValue)}}
{{printDropdownList('color', colorDefaultValue)}}
{{printDropdownList('spectrum', spectrumDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('sensorSize', sensorSizeDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('status', statusLabel)}}
Modell
Interface
Auflösung
Sensor
Format
Max. Framerate (volle Auflösung)
Merken

{{key}}

{{camera.cameraInterfacefilter.title}}
{{camera.resolutionCalc}} MP
{{camera.resolutionText}}
{{camera.sensor.model}}
{{camera.sensor.sensorSize.title}}
{{camera.maxFrameRate}} fps
 
 
Leider konnten wir keine Kamera für Ihre Suche finden. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Unterstützung wünschen.

Powered by ALVIUM® Technology

 

ALVIUM® ist ein leistungsstarker, energieeffizienter Prozessor mit einem Bildsignalprozessor (ISP) und einer Bildverarbeitungsbibliothek (IPL). Er ermöglicht Bildkorrekturen und Vorverarbeitung auf der Kamera, um die Bildqualität und den Durchsatz für Ihre Anwendung zu optimieren, während Ihre CPUs auf dem eingebetteten System entlastet werden.

 


Für jede Anwendung das richtige Zubehör

 

 

Die Kameraserie Alvium 1800 C kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden.

 

 

            Kabel von 120 bis 420 mm

            Adapterplatinen für verschiedene eingebettete Platinen

            Über 200 C-Mount- und S-Mount-Objektive

            Passt sich zwischen metrischen und imperialen Gewinden an

 


Perfekt verbunden – dank leistungsfähiger Software

 

Um Alvium 1500 C-Kameras an Ihrem Bildverarbeitungssystem zu betreiben, bietet Allied Vision verschiedene Zugriffsmodi an:

 

Direct Register Access (DRA) zur Steuerung der Kameras über Register für fortgeschrittene Benutzer.

Erfahren Sie mehr über Alvium-Steuerregister

 


Video4Linux2 Access ermöglicht die Steuerung der Kameras über die etablierte V4L2 API und Anwendungen wie GStreamer und OpenCV. Open-Source-CSI-2-Treiber sind auf GitHub für verschiedene Boards und System on Chips (SoCs) verfügbar.

Quellen von GitHub herunterladen