Neue Mako mit Polarisationssensorik

Ausgestattet mit einem monochromen 5,0 Megapixel PolarsensTM IMX250MZR CMOS-Sensor verfügt die neue Mako G-508B POL über die neueste vierdirektionale On-Chip-Polarisationsfiltertechnologie von Sony.

 

Der IMX250MZR CMOS-Sensor verfügt über die neueste Polarisationsfiltertechnologie von Sony. Dabei sind direkt über den Pixeln dünne Nanodrähte mit verschiedenen Ausrichtungen platziert (0°, 45°, 90° und 135°), so dass jedes Pixel des Sensors nur Licht in Bezug auf seine spezifische Drahtgitterausrichtung erfasst. Vier Pixel zusammen bilden eine sogenannte Kalkulationseinheit, über die für jedes Pixel die Polarisationsintensität und ihr Grad ermittelt werden kann.

 

Mittels Falschfarbendarstellung können so beispielsweisel Defekte und mechanische Belastung visualisiert werden.

Bild ohne Polarisation (links). Polarisierte Bilder mit Pseudocolor-Look-up-Tables machen Spannungen in transparentem Material sichtbar (rechts).

Verbessertes Sehen mit Polarisationsbilddaten

Mit der neuen Polarisationskamera bietet Allied Vision ein kostengünstiges Werkzeug, um Eigenschaften zu erkennen, die mit herkömmlichen Bildgebungslösungen nicht sichtbar sind.


Wie anhand der folgenden Abbildungen dargestellt, können durch die Verwendung polarisierter Bilddaten

  • Reflexionen, die die Inspektion von Oberflächen erschweren, reduziert,
  • der Kontrast bei schlechten Lichtverhältnissen zur Erkennung von Formen verbessert
  • und verschiedene Materialeigenschaften wie Spannung, Zusammensetzung oder Oberflächenstruktur erfasst werden.
Das normale Bild (links) ändert sich als polarisiertes Bild (rechts) hinsichtlich seiner Reflexion, seines Kontrasts und seiner Struktur.

Mako – Der ultra-kompakte High-Performer

Zusätzlich zur jetzt verfügbaren Polarisationssensorik bietet die kostengünstige Kameraserie Mako-G ein ultrakompaktes, robustes Industriegehäuse. Sie ist mit einer GigE Vision kompatiblen Schnittstelle ausgestattet, um eine zuverlässige Verbindung zum Hostsystem und Bildverarbeitungslösung zu ermöglichen. Basisfunktionen, wie z.B. RJ45-Stecker mit Schraubanschluss und mehrere I/Os, vereinfachen zudem die Systemintegration. Neugierig?
 


Kontaktieren Sie das Allied Vision-Vertriebsteam, um weitere Informationen und Beratung für Ihr Projekt zu erhalten!

ModellSensorSensortypSensorgrößePixelgrößeAuflösungBildrateObjektiv-anschluss
Mako G-508B POLSony IMX250MZRglobal shutter CMOS11,1 mm diagonal3,45 µm x 3,45 µm5,0 MP 2464 (H) x 2056 (V)23,7 fpsC-Mount