Hochauflösende Kameras mit Sony Pregius CMOS Sensoren - Prosilica GT

Mit ihren Sony Pregius™ CMOS-Sensoren eröffnen die neuen Prosilica GT Kameras neue Möglichkeiten für hochauflösende Bildverarbeitungssysteme. Mit Auflösungen von bis zu 31,4 Megapixeln bei unterschiedlichen Seitenverhältnissen können vielseitige hochauflösende Bildverarbeitungsanwendungen mit hohen Anforderungen an Robustheit und Design-in-Flexibilität realisiert werden.

 

Ausgestattet mit einem robusten, wärmeabstrahlungsoptimierten Gehäuse und verschiedenen, optionalen Objektivhalterungen sind die Prosilica GT-Kameras insbesondere für raue Umgebungen, extreme Temperaturschwankungen und ständig wechselnde Lichtverhältnisse geschaffen.

 

 

Drei neue Modelle für die anspruchsvollsten industriellen oder Outdoor-Bildverarbeitungsanwendungen sind verfügbar


Klicken Sie auf die Bilder um mehr zu erfahren!

Alle Vorteile der Prosilica GT Kameras auf einen Blick

Hervorragende Bildqualität

  • Hohe Quanteneffizienz, Dynamikumfang und hohe Auflösung
  • Geringes Ausleserauschen

 

Umfassender Funktionsumfang von GenICam und GigE Vision inklusive:

  • Power over Ethernet (PoE) 
  • IEEE 1588 PTP
  • Trigger over Ethernet (ToE) Action Commands

Werkseitig konfigurierbare Objektivhalterungen und Filter - keine Adapter erforderlich!

 

NEU: M35 TFL-Mount

Der neue TFL-Mount bietet Ihnen eine robuste und zuverlässige Mount-Option. Er ist kompakt gebaut, unterstützt Sensoren bis zur APS-C-Sensorgröße und hat das gleiche Auflagemaß wie ein C-Mount.

 

Kontaktieren Sie unsere Experten, um mehr über den neuen TFL-Mount zu erfahren!

Vergleichen Sie die drei Modelle

Prosilica GT6400Prosilica GT5400Prosilica GT4400
SensorSony IMX342Sony IMX387Sony IMX367
Auflösung31,4 MP
6480 (H) × 4860 (V)
16,8 MP
5472 (H) × 3084 (V)
19,6 MP
4432 (H) × 4436 (V)
Shutter modePregius® global shutterPregius® global shutterPregius® global shutter
Sensor TypCMOSCMOSCMOS
Optisches FormatType APS-CType 4/3Type 4/3
Bildseitenverhältnis4:316:91:1
Pixel Größe3,45 μm × 3,45 μm3,45 μm × 3,45 μm3,45 μm × 3,45 μm
Bildrate3,82 fps7,14 fps6,12 fps
2K Video Bildrate17,2 fps20,32 fps25,09 fps
4K Video Bildrate8,61 fps10,18 fps12,58 fps
Stromverbrauch5,4 W5,2 W5,0 W

Sie wollen noch mehr über die neue Prosilica GT erfahren? 

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

 

Klicken Sie auf den Button und einer unserer Experten wird auf Sie zukommen.