• Case Study: Alvium 1800 C Kamera im flexiblen ALPR-System von Wahtari

    Lesen Sie, wie unsere Alvium 1800 CSI-2 Kameras zur Nummernschilderkennung (ALPR/ANPR) in Wahtaris nCam eingesetzt werden.

    Jetzt lesen!
  • ITS goes embedded. Go with us!

    Holen Sie sich die beste Bildverarbeitungslösung für Ihr Verkehrsüberwachungssystem mit unserer Alvium 1800 USB und CSI-2 Kameraserie und unseren Partnern.

    Finden Sie mehr heraus

Allied Vision's Embedded Vision Kameras - Beste Vision Performance für die Verkehrssicherheit

Mit der Alvium 1800 USB und CSI-2 Kameraserie bieten wir zuverlässige, leistungsstarke Embedded Vision Kameras für eine Vielzahl von Verkehrskontrollsystemen, wie z. B. Nummernschilderkennung (ALPR), Geschwindigkeitskameras, Rotlichtkameras und mehr. Diese Systeme profitieren von unserer neuesten Sensortechnologie, bester Bildqualität und insgesamt hoher Leistung in anspruchsvollen Verkehrsumgebungen und bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

 

Gehen Sie mit uns smart in die Zukunft!

Zuverlässige und präzise Kameraleistung

Mit unseren robust konstruierten Embedded Vision Kameras erhalten Sie Zugang zu den neuesten hochleistungsfähigen Global-Shutter-CMOS-Sensoren, die die Zuverlässigkeit und Präzision bieten, die Sie für Ihre ITS-Anwendung benötigen.

 

Unsere Kameras liefern eine beweiskräftige Bildqualität, die sowohl für höchste ANPR/ALPR-Leistung als auch für die Beweisführung vor Gericht benötigt wird. Darüber hinaus bietet unsere Triggering-Funktion die präzise Kamerasteuerung, die Sie für Ihr Video-Kontroll-System benötigen.


ITS-Anwendungsbeispiel: Kamera Alvium 1800 C in nCam von Wahtari

Kostenlose Case Study

Bei einer Vielzahl von unterschiedlichen ITS-Anwendungen, wie z. B. der Nummernschilderkennung, Parksystemen und Mautkontrollsystemen ist es wichtig, dass das jeweilige ITS-System in kurzer Zeit und zu geringen Kosten entwickelt werden kann. Darüber hinaus muss ein Verkehrskontrollsystem höchste Anforderungen an Präzision und Geschwindigkeit erfüllen.

 

Erfahren Sie in dieser Case Study, wie unsere Alvium 1800 C Kameraserie diese Anforderungen perfekt erfüllt und warum unsere Kameraserie die beste Wahl für Verkehrskontrollsysteme ist.


Mit unserem Embedded Ecosystem auf die Zukunft fokussiert

Durch die Zusammenarbeit mit den innovativsten Partnern, die auf Embedded Vision spezialisiert sind, bieten wir die einfachste Hardware- und Softwaresystemintegration und reduzieren Ihren Integrationsaufwand. Wir helfen Ihnen, schnell und einfach von Ihrer aktuellen Bildverarbeitungslösung auf leistungsstarke und zuverlässige KI-fähige Systeme in Embedded Vision zu migrieren, die die beste Leistung bieten, um alle Anforderungen Ihres Verkehrskontrollsystems zu erfüllen.

 

 

Sie sind unsicher, ob unser Angebot zu Ihrer ITS-Anwendung passt? Lesen Sie jetzt in unserer Case Study wie unsere Alvium 1800 C-Kameraserie zur Nummernschilderkennung (ALPR/ANPR) in Wahtaris nCam eingesetzt wird.


Sie möchten direkt mit einem unserer Experten sprechen? Nehmen Sie jetzt Kontakt auf!