Prosilica GT High Resolution Cameras

Hochauflösende Prosilica GT-Kameras

 

Die neuen hochauflösenden Prosilica GT4090, GT4096 und GT5120 sind mit den 12K, 16K und 25K ON Semi PYTHON Global Shutter Sensoren mit In-Pixel Correlated Double Sampling (IP-CDS) Technologie ausgestattet. Sie stellen für Anwender, die von vorhandenen CCD-Kameras zu CMOS-Kameras mit vergleichbarer Auflösung und Sensorgröße wechseln möchten, eine hervorragende Option für hochwertige Bildverarbeitung dar. Weitere Features sind: Fixed Pattern Noise Correction (FPNC), Defektpixel-Korrektur und Trigger over Ethernet.

 

Das robuste thermische Gehäuse der Prosilica GT wurde für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen und unter wechselnden Lichtverhältnissen entwickelt. Darum eignen sich die neuen Prosilica GT Kameras besonders für Bildverarbeitungsaufgaben mit anspruchsvollen Anforderungen an die Bildqualität. Sie stellen für Anwender, die von vorhandenen CCD-Kameras zu CMOS-Kameras mit vergleichbarer Auflösung und Sensorgröße wechseln möchten, eine hervorragende Option für hochwertige Bildverarbeitung dar.

 

Die neuen Prosilica GTs GT4090, GT4096 und GT5120 sind als monochrome sowie Nahinfrarot-Kameras verfügbar. Die Kameras sind standardmäßig mit einer F-Mount-Objektivfassung ausgestattet. Dank des modularen Konzeptes sind sie optional mit Gewinden für M58-, M42- und EF-Mount erhältlich.

 

 

Model Highlights

SensorON Semi PYTHON 12kON Semi PYTHON 16kON Semi PYTHON 25k
SensortypCMOSCMOSCMOS
Auflösung4096 (H) × 3072 (V)4096 (H) × 4096 (V)5120 (H) × 5120 (V)
SensorgrößeType 4/3Type APS-HType APS-H
Pixelgröße4.5 µm x 4.5 µm4.5 µm x 4.5 µm4.5 µm x 4.5 µm
Bildrate9.58 fps7.18 fps4.59 fps
ModellProsilica GT4090Prosilica GT4096Prosilica GT5120
[Translate to German:] Allied Vision - Contact Sales

 

Trigger over Ethernet 

Lösen Sie Ihre in einem Netzwerk befindlichen Prosilica-Kameras über ihre ToE-Ethernet-Verbindung aus und speichern Sie alle vorgenommenen Einstellungen in den User Sets der Kameras.

[Translate to German:] Defect Pixel Correction

 

Defect Pixel Correction

Korrigieren Sie Defektpixel mit dem Allied Vision Defective Pixel List Management Tool für Prosilica GT4090, GT4096 und GT5120 Kameras.

[Translate to German:] Software

 

Passende Software

Profitieren Sie von der GenICam-basierten Feature-Liste und der intuitiv zu bedienenden grafischen Benutzeroberfläche unseres SDK Vimba oder nutzen Sie eine Third-Party-Software Ihrer Wahl.

Bildverarbeitungsexperten seit mehr als 25 Jahren

 

Seit mehr als 25 Jahren liefert Allied Vision Kameratechnologie und Bilderfassungslösungen für die industrielle Inspektion, die Wissenschaft, die Medizintechnik, die Verkehrsüberwachung und viele weiteren Anwendungsgebiete der digitalen Bildverarbeitung. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl der richtigen Kameralösung für Ihre Applikation. Dazu gehört nicht nur eine Digitalkamera, sondern auch die richtige Optik, die richtige Schnittstelle und die richtige Softwareanbindung. Unser Ziel ist es, dass Sie das Bild erhalten, das Sie brauchen – zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität.
 


Nennen Sie unseren Experten die Anforderungen Ihrer Anwendung und finden Sie die passende Kamera-Lösung für Ihre Bedürfnisse.