Goldeye Kameramodelle mit Sony SenSWIR InGaAs Sensoren

Sony IMX990 und Sony IMX991

Jetzt entdecken!

Zuverlässig und einfach zu bedienend

Goldeye InGaAs Kameras mit Sony IMX990 und Sony IMX991 SenSWIR Sensoren

Unsere vier neuen Goldeye-Modelle G/CL-030 und G/CL-130 sind mit den innovativen Sony SenSWIR-Sensoren ausgestattet, die einen breiten Spektralbereich unterstützen und Aufnahmen im sichtbaren und SWIR-Spektrum ermöglichen.

Die neuen SWIR Kameras zeichnen sich durch ein robustes und kompaktes Design aus, das für industrielle Anwendungen optimiert ist. Die integrierte einstufige Sensorkühlung (TEC1) und mehrere  eingebaute Bildkorrekturfunktionen tragen maßgeblich zur hervorragenden Bildqualität der Kamera bei. Darüber hinaus vereinfachen standardisierte Schnittstellen (GigE Vision inklusive PoE oder Camera Link) und umfangreiche I/O-Steuerungsmöglichkeiten die Anbindung an Ihre Softwarelösung und die Synchronisation mit anderen Systemkomponenten.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Highlights der Modelle

  • Hohe Empfindlichkeit im sichtbaren & SWIR-Bereich
  • Camera Link- oder GigE Vision-Schnittstelle
  • Umfassende I/O-Steuerungsoptionen
  • Automatisierte On-Board-Bildkorrektur
  • Stabilisierte Sensorkühlung
  • Robustes, lüfterloses Design
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich

Benötigen Sie weitere Spezifikationen? Laden Sie sich das Datenblatt Goldeye G-130 Tec1Goldeye G-030 Tec1 oder den Flyer zu den Goldeye Kameramodellen herunter.

Goldeye G/CL-030 TEC1

Sensormodell: Sony IMX991 SenSWIR
Auflösung: 656 x 520
Bildrate: 234 fps
Pixelgröße: 5 μm
Optisches Format: Type 1/4
Kühlleistungmax. ΔT=25 K
Gewicht: 344/324 g

Goldeye G/CL-130 TEC1

Sensormodell: Sony IMX990 SenSWIR
Auflösung: 1280 x 1024
Bildrate: 94 fps
Pixelgröße: 5 μm
Optisches Format: Type 1/2
Kühlleistungmax. ΔT=25 K
Gewicht: 344 g

Innovative InGaAs SenSWIR Sensor Technologie

Exzellente und detailgetreue Bildqualität

Unsere neuen Modelle Goldeye G/CL-030 und G/CL-130 sind mit den neuesten SenSWIR-Sensoren von Sony ausgestattet, die dank der innovativen InGaAs-Sensorarchitektur einen Quantensprung  hinsichtlich Pixelgröße (nur 5 µm) und Bildhomogenität bieten und gleichzeitig die Bilderfassung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbereich (400 nm bis 1700 nm) mit hoher Quanteneffizienz ermöglichen.

Diese Eigenschaften in Kombination mit der temperaturstabilisierten Sensorik, die reproduzierbare Bildergebnisse gewährleistet, werden die zukünftigen Anwendungsfelder der Goldeye SWIR-Kameras im Hinblick auf die spektrale Analyse von Objekten und eine präzisere Erfassung von Details stark erweitern. Dazu gehören  Anwendungen wie Halbleiterinspektion, spektrale Bildgebung oder Laserstrahl-Analyse.

Sehen Sie mehr Details mit unseren neuen Goldeye-Modellen. Viermal höhere Auflösung. Sehen Sie selbst feinste Details dank der kleinen Pixelgröße von nur 5 µm. 

 

Im Folgenden vergleichen wir die Bildgebungsperformanz unserer Goldeye G-034 in der ein VGA Sensor (636x508) mit 15 µm großen Pixeln eingebaut ist mit der Goldeye G-130, die über einen SXGA Sensor (1280x1024) mit 5 µm verfügt. 

Bildgebungsperformanz bei Verwendung einer für den sichtbaren und SWIR Bereich optimierten Optik

Breitbandige Bildgebung mit Computar’s ViSWIR Hyper Apo Optik (M1218-APVSW-f1.8)

 

Goldeye G-034
Goldeye G-130

Goldeye G-130 Kameras haben nicht nur eine viermal höhere Auflösung, sondern überzeugen auch durch ein wesentlich höheres Ortsauflösungsvermögen, so dass Details viel besser erkennbar sind:

Goldeye G-034
Goldeye G-130
Goldeye G-034 (Zoom)
Goldeye G-130 (Zoom)

Bildgebungsperformanz mit kostengünstiger Infrarot Optik

Breitbandige Bildgebung mit kostengünstiger IR korrigierter Optik von Kowa

Aufgrund der Fokusverschiebung über den breiten Spektralbereich, der von der Goldeye G-034 (900nm – 1.700nm) und Goldeye G-130 (400nm – 1.700nm) unterstützt wird, sehen die Bilder etwas verschwommen aus. Nichtsdestotrotz sind Details mit der Goldeye G-130 weiterhin besser erkennbar.  

Goldeye G-034
Goldeye G-130
Goldeye G-034 (Zoom)
Goldeye G-130 (Zoom)

Bandpass-Filter verbessern die Bildschärfe

Dabei ist die Verbesserung der Bildschärfe um so besser, je breiter der Spektralbereich des Sensors ist und je schmaler die Durchlassbreite des Bandpass-Filters ist. 

Schmalbandig Bildgebung mit 1450 nm Bandpassfilter +/- 10 nm

Goldeye G-034
Goldeye G-130

Die geeignete Auswahl von Optiken und Filtern sind maßgeblich entscheidend für eine scharfe Bildgebung. Zögern Sie daher nicht unser Allied Vision Support Team zu kontaktieren, um mehr über dieses Thema zu erfahren.

Sie wollen eine präzisere Erfassung von Details?

Dann greifen Sie zur Goldeye SWIR-Kamera: Kontaktieren Sie unsere Experten!









*Pflichtfeld


Das richtige Kameramodell nach dem Sie suchen ist nicht dabei? 

Entdecken Sie alle Goldeye Kameramodelle und finden Sie mehr über die Serie heraus.

Goldeye G-034 (Zoom)
Goldeye G-130 (Zoom)