CoaXPress Kameras – Neue Bonito PRO

Bonito PRO ist eine neue High Speed-Kamera mit hoher Bandbreite und CoaXPress-Schnittstelle. Ausgestattet mit vier DIN 1.0/2.3 Steckern können die Kameras 25 Gigabit Daten pro Sekunde über ihre CXP-6 Hochgeschwindigkeitsverbindungen übertragen. 

Durch die Kombination aus hoher Auflösung, hohen Bildraten und einem erweiterten Funktionsumfang einschließlich Sequencer Control und Multiple Region of Interest (Multi ROI) erfüllen die neuen Kameras die Anforderungen anspruchsvoller Inspektionsanwendungen, die hochauflösende Bildgebung und hohen Durchsatz erfordern. Typische Anwendungsgebiete sind die automatische optische Inspektion, beispielsweise von Leiterplatten oder Flachbildschirmen sowie die Druckinspektion, 2D/3D-Oberflächeninspektion und die Aufnahme von Luftbildern. Darüber hinaus ist die Bonito PRO mit einem robusten Gehäuse ausgestattet, das über eine sehr gute Wärmeableitung verfügt und somit ermöglicht, die Kameras in einem erweiterten Temperaturbereich einzusetzen.

 

Zwei Modelle mit ON Semiconductor PYTHON Sensoren

Die 12,6 Megapixel Kamera Bonito PRO X-1250 ist mit dem PYTHON 12K CMOS Sensor von ON Semiconductor ausgestattet und liefert eine Bildrate von bis zu 142,6 Bildern pro Sekunde (fps) bei voller Auflösung. Für höhere Auflösungen von bis zu 26,2 Megapixel liefert die Bonito PRO X-2620 mit PYTHON 25K CMOS Sensor bei Vollauflösung eine maximale Bildrate von 79,7 fps. Beide Kameras zeichnen sich durch hervorragende Bildqualität bei hohen Bildraten aus und sind als Monochrom-, Farb- und NIR-Modelle mit erhöhter Empfindlichkeit im Nahinfrarotbereich verfügbar.

Highlights:

  • Power over CoaXPress (PoCXP)
  • Erweiterter Temperaturbereich für den Kamerabetrieb
  • Sequenzer-Modus
  • Multiple Region of Interest (Multi-ROI)
  • Fixed Pattern Noise Correction (FPNC)
  • Defektpixel-Korrektur
  • Look-up-Tabellen, Gammakorrektur
  • Binning
  • Decimation
  • Trigger über CoaXPress
  • F-Mount (Standard) und optional EF, M42, M58 Objektivanschluss

White Paper: Benefits of CoaXPress

Download white paper: benefits of CoaXPress
Download PDF
ModellSensorSensortypSensorgrößePixelgrößeAuflösungBildrateObjektivanschluss
Bonito PRO
X-2620
ON Semi PYTHON 25KCMOS global shutterAPS-H4.5 µm x 4.5 µm26.2 MP80 fpsF-Mount
Bonito PRO
X-1250
ON Semi PYTHON 12KCMOS global shutter4/3"4.5 µm x 4.5 µm12.5 MP142 fpsF-Mount

"Match" shot with Bonito PRO X-2620C

"Messy coffee" shot with Bonito PRO X-2620C

Bonito PRO Demo: Multiple Region of Interest

Haben Sie Fragen?

Seit mehr als 25 Jahren liefert Allied Vision Kameratechnologie und Bilderfassungslösungen für verschiedenste Anwendungsgebiete der digitalen Bildverarbeitung. Dazu gehört nicht nur eine Digitalkamera, sondern auch die richtige Optik, die richtige Schnittstelle und die richtige Softwareanbindung. Unser Ziel ist es, dass Sie das Bild erhalten, das Sie brauchen – zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität.

 

Nennen Sie unseren Experten die Anforderungen Ihrer Anwendung und finden Sie die passende Kamera-Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Vertrieb kontaktieren
Bonito PRO CoaXPress camera - back
Bonito PRO CoaXPress camera - perspective front
Bonito PRO CoaXPress camera - front