Mit kurzer Vorlaufzeit lieferbar: ALVIUM 1800 C-2460 MIT SONY IMX540 PREGIUS S CMOS SENSOR

Die perfekte Wahl für leistungsstarke Embedded-Vision-Anwendungen!

 

Ausgestattet mit dem Sony IMX540 Global Shutter CMOS-Sensor verfügt diese CSI-2-Kamera über eine sehr hohe Auflösung von 24,6 MP für Bilder mit feinen Details und sehr geringem Rauschen.

 

Darüber hinaus kann der 1800 C-2460 bis zu 21 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Zusammen mit unserem Open-Source-Treiber für Nvidia Jetson-Systeme unterstützt die Kamera nun auch 10-Bit- und 12-Bit-Rohpixelformate. Alle unsere CSI-2-Kameras begünstigen darüber hinaus eine präzise Einzelbildauslösung auch über externe Eingänge für exakte Analyseergebnisse in anspruchsvollen Embedded-Vision-Anwendungen.

Vorteile auf einen Blick

  • Größtmögliche Auflösung verpackt in kleinem Kameradesign
  • Industrietaugliche Hardware, robuste Bauweise
  • Präzise Auslösefunktionalität
  • Ein Treiber für alle Kameras: Schnelle Integration von Alvium-Kameras und einfacher Austausch von Modellen
  • Präzise Ausrichtung von Sensor und Objektivfassung

 

Hardware-Optionen

  • Gehäuse: Bareboard oder offenes Gehäuse

 

Erhalten Sie ein Angebot von uns:

*mandatory field








Nicht das richtige Kameramodell für Sie?

Entdecken Sie alle Alvium 1800 C Kameramodelle und erfahren Sie mehr über die Serie.