Alvium Kamera Kit für das NVIDIA Jetson Nano Developer Kit
Bestellen Sie jetzt Ihr Kamera Kit und beginnen Sie mit dem Testen der eingebetteten Bildverarbeitung mit industrietauglicher Hardware und Software.

Fangen Sie jetzt an, Embedded Vision zu testen
Allied Vision macht die Integration der Alvium-Kameras so einfach wie möglich.
Wir bieten Ihnen jetzt ein Set an, das auf das NVIDIA Jetson Nano Developer Kit zugeschnitten ist und das alles beinhaltet, um sofort mit dem Prototyping anzufangen.
- Beginnen Sie sofort mit unserer Alvium-Kamera und allen wichtigen Zubehörteilen zu arbeiten
- Entdecken Sie Embedded Vision zu einem kleinen Preis
- Einfacher Einstieg mit unserem vorkonfigurierten SD-Karten-Image mit integriertem CSI-2-Treiber
Klicken Sie hier, um alle Inhalte des Alvium Kamera Kits zu sehen
Das Kamera Kit beinhaltet:
- Stativ Montageplatte*
- Objektiv (8mm Brennweite)*
- Alvium 1500 C-500c color: 5 Megapixel Kamera mit S-Mount und offenem Gehäuse, ausgestattet mit ONSemi AR0521 CMOS Sensor
- Adapter für das NVIDIA Jetson Nano Developer Kit*
- CSI-2 Kabel (220mm lang)*
- Vorkonfiguriertes SD-Karten-Image inklusive CSI-2-Treiber ⇒ Download (mehr Infos)
*Inhalte auf Englisch
Was Sie noch für das Kamera Kit benötigen
- Ihr Jetson Nano Developer Kit mit Stromversorgung. Das Developer Kit können Sie hier kaufen.
- 1 microSD-Karte mit 16GB Speicher.
- 1 microUSB-Stromversorgung, die 1,5A für den Kameraadapter liefert
30 Jahre Erfahrung in der digitalen Bildgebung
Mit drei Jahrzehnten Erfahrung ist Allied Vision Ihr Partner bei der Suche nach Imaging-Lösungen. Allied Vision liefert Kameratechnologie und Bilderfassungslösungen für die industrielle Inspektion, medizinische und wissenschaftliche Bildgebung, Verkehrsüberwachung und viele weitere Anwendungsbereiche der digitalen Bildgebung.
Set up the Alvium Camera Kit for Jetson Nano in 10 steps
Setting up the Alvium Camera Kit for NVIDIA Jetson Nano Developer Kit is simple. Watch the video to see how you can set up the camera kit!
Curious? Watch the full video here.