Embedded Vision Starterkit von Allied Vision und MVTec
Ready-to-use Embedded Vision Starterkit für einen schnellen Einstieg in die Entwicklung von Embedded-Vision-Applikationen
Legen Sie los: Mit dem Embedded Vision Starterkit von Allied Vision und MVTec
Das Embedded Vision Starterkit ist der ideale Einstieg in die industrielle Bildverarbeitung auf Embedded-Vision-Plattformen.
- Starten Sie ganz einfach mit unserem ideal aufeinander abgestimmten Komplettpaket aus Hardware und Software.
- Profitieren Sie von der hohen Bildqualität von Allied Visions 1,2 Megapixel CSI-2 Kamera Alvium 1500 C-120 mit dem leistungsstarken ON Semi AR0135CS CMOS Sensor.
- Dank Plug and Play können die voreingestellten auf MVTec HALCON* basierenden Bildverarbeitungsapplikationen direkt auf dem NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit ausprobiert werden.
Das praktische Demodreieck hält verschiedene Anwendungen für Sie parat:
- Matching
- Lesen von Bar- und Datacodes
- Posenschätzung
- Deep-Learning-basierte Klassifizierung
Was das Starterkit enthält:
Hardware:
- Alvium 1500 C-120c Color Kamera mit S-Mount und Offenem Gehäuse
- Allied Vision Objektiv S-6-F1.8-5MP-T1-2.5-IRC
- 420mm CSI-2 flex Kabel
- CSI-2 Adapter Board für NVIDIA Jetson Nano / Xavier NX Dev Kit
- Stativmontageplatte für Alvium
- Geodreieck aus einer Leiterplatte mit Anwendungsbeispielen
Software:
- Bildverarbeitungssoftware MVTec HALCON*
(in Form einer browserbasierten Demo-Applikation und ohne zusätzliche Lizenz lauffähig) - MIPI CSI-2 Treiber
- Vorkonfiguriertes SD-Karten-Image (Hier downloaden)
* Mit dem Starterkit können die enthaltenen Anwendungsbeispiele live getestet werden. Um HALCONs umfangreichen Werkzeugkasten für die Entwicklung kundenspezifischer Applikationen nutzen zu können, ist eine Entwicklungslizenz von MVTec HALCON notwendig.
Was Sie zusätzlich benötigen:
- NVIDIA Jetson Nano 4GB Developer Kit
- Netzteil für DevKit und CSI-2 Adapter
- Kamerastativ mit Halterung
- SD-Karte (32 oder 64 GB)
- Aufbauanleitung (Hier downloaden)
Die MVTec Software GmbH ist ein führender Hersteller von Standardsoftware für die industrielle Bildverarbeitung und Allied Vision Software Partner. MVTec-Produkte werden weltweit in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten eingesetzt. Durch den Einsatz moderner Technologien, wie 3D-Vision, Deep Learning und Embedded Vision, ermöglicht Software von MVTec insbesondere auch neue Automatisierungslösungen für Industrie-4.0-Szenarien.
Allied Vision hat mit NVIDIA eine Partnerschaft geschlossen, um über die Alvium-Serie von MIPI CSI-2- und USB-Kameras industrielle Computer Vision-Kameras und ihre Vorteile für Jetson-basierte Systementwickler zugänglich zu machen. Dank der ALVIUM®-Technologie sind Prototyping und Systemintegration noch einfacher und zukünftige System-Updates viel flexibler.