• FIRST PICK FOR MACHINE VISION

    Alvium 1800 U - Ihr Einstieg in leistungsstarke Bildverarbeitung mit ALVIUM®-Technologie für industrielle Anwendungen. Die ultrakompakten USB3-Kameras bieten höchste Bildqualität zum kleinen Preis.

    Jetzt zugreifen!
  • MACHINE VISION AT ITS BEST

    · Leistungsstarke Sensoren
    · ALVIUM® Bildverarbeitung
    · USB3 Vision Schnittstelle
    · Große Auswahl an Hardware-Optionen
    · Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

    Jetzt Vorteile entdecken!

Neue Perspektiven für industrielle Bildverarbeitung

Alvium 1800 U ist Ihr Schlüssel zu modernsten Bildverarbeitungsanwendungen. Dank des kompakten Designs gepaart mit integrierter Bildverarbeitung ist diese Kamera die erste Wahl für industrielle Anwendungen. Im Gegensatz zu den üblicherweise in Bildverarbeitungskameras verwendeten FPGAs verbindet der ALVIUM® SoC hohe Leistungsfähigkeit mit geringem Stromverbrauch. Damit eröffnen sich Ihnen neue Perspektiven für Anwendungen in der medizinischen Bildverarbeitung, Verkehrsüberwachung, Wissenschaft und Forschung, Qualitätsprüfung und vielem mehr.

Alvium Kameramodelle
Kameramodelle
Software
Software
S-Mount-Objektive
S-Mount
Objektive
ALVIUM(R)Technologie
ALVIUM®
Technologie

Vielseitigkeit zu einem erstaunlich günstigen Preis - Alvium 1800 U

Die Alvium 1800 U Kameras bieten viel mehr, als ihre kompakte Form vermuten lässt. Ausgestattet mit Hochleistungssensoren und einer umfassenden Bildverarbeitungsbibliothek (IPL) sind diese leichten und kompakten Kameras nicht nur vielseitig, sondern verfügen auch über leistungsstarke Features.

 

Sie bieten ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem sensationellen Preis.

 

Die Alvium 1800 U-Serie ist bereits ab nur 190$ / 159€ erhältlich!

Die Vorteile auf einen Blick

  • Kleine Größe, geringer Stromverbrauch
  • Micro-B USB 3.1 Gen 1 Stecker mit Schraubverriegelungen für industrielle Anwendungen
  • Präzise Ausrichtung von Sensor und Objektivfassung
  • Standard-M3-Montagelöcher für obere und untere Befestigung, Standard M2
  • Einplatinen-Bareboard-Version
  • Stoß- und vibrationssichere Konstruktion
  • Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

SCHNAPPEN SIE SICH DIE KAMERA, DIE SIE BRAUCHEN

Bei einer großen Auswahl an Kameramodellen steht Ihnen eine Alvium 1800 U-Kamera zur Verfügung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Verwenden Sie unseren praktischen Kameraselektor, um die gewünschte Kamera zu bestimmen, bevor Sie die Hardware-Optionen wie Gehäuse, Befestigungsoptionen und die Position des USB-Anschlusses auswählen.

 

Sie haben die Wahl zwischen:

  • Verschiedenen Sony and ON Semi Sensoren
  • Auflösungen von 0,4 bis 20,2 Megapixel
  • Bildraten von 17 bis 281 fps
  • Geschlossenem Gehäuse, offenem Gehäuse oder Bareboard
  • C-Mount, CS-Mount oder einem kompakten S-Mount
SensorAuflösungBildrateJetzt bestellen
Alvium 1800 U-040IMX287 Global Shutter CMOS0,4 MP281 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-050ON Semi PYTHON 4800,5 MP115 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-120ON Semi AR0135CS1,2 MP52 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-158IMX273 Global Shutter CMOS1,6 MP150 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-240IMX392 Global Shutter CMOS2,4 MPG126 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-319IMX265 Global Shutter CMOS3,2 MP53 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-500ON Semi AR0521SR5 MP67 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-501m NIRON Semi AR05225 MP67 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-507IMX264 Global Shutter CMOS5,1 MP34 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-508IMX250 Global Shutter CMOS5,1 MP65 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-1236IMX304 Global Shutter CMOS12,4 MP22 fpsAngebot anfordern
Alvium 1800 U-1240Sony IMX226 Rolling Shutter CMOS
12,2 MP29 fpsANGEBOT ANFORDERN
Alvium 1800 U-2050IMX183 Rolling Shutter CMOS20,2 MP17 fpsAngebot anfordern




Perfekt verbunden - dank leistungsstarker Software

Haben Sie schon von Vimba gehört, unserem zukunftssicheren und plattformunabhängigen Software Development Kit? Mit unserer hauseigenen Software können Sie unsere Kameras einfach in jedes System integrieren und zentral steuern. Vimba läuft auf Windows, Linux und Linux für ARM. Mit Vimba können Sie Bilder erfassen und Ihre Allied Vision-Kamera sofort kontrollieren, aber auch komplexe Bildverarbeitungsanwendungen programmieren oder sich mit Bibliotheken von Drittanbietern verbinden.

 

Erfahren Sie mehr über Vimba


Entdecken Sie Allied Visions S-Mount-Objektive

Eine intelligente Kamera braucht geeignetes Zubehör. Der Einsatz einer Kamera hängt in erster Linie von der Qualität des Objektivs ab. Und wenn es darum geht, Platz zu sparen, sind Sie mit unseren S-Mount-Objektiven gut gerüstet, beispielsweise in der Robotik, in der Automobilindustrie oder in der Präzisionsfertigung wie der Pharmazie. Mit Brennweitenwerten von 2,97 mm bis 12 mm und einer darauf abgestimmten Gehäuseoption bieten wir die perfekte Kombination für platzsparende Kameralösungen.

 

Lernen Sie unsere S-Mount-Objektive kennen!


ALVIUM® Technologie – das innovative Herzstück unserer Kameras

Ein Chip, unbegrenzte Möglichkeiten! Unsere Technologie zeichnet sich durch integrierte Bildvorverarbeitung aus, die Ihren Host-Computer erheblich entlastet. Darüber hinaus kombiniert sie die für industrielle Anwendungen erforderliche Leistungsfähigkeit mit einem sehr niedrigen Energieverbrauch. In Kombination mit unserer Software liefert ALVIUM® die beste Bildqualität für Ihre Anwendung.


Jetzt mehr erfahren!

Unsere Experten helfen Ihnen gerne! Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.