Prosilica GT: High Performance Machine Vision Cameras

Prosilica GT: Hochleistungskameras für industrielle Bildverarbeitung

 

Prosilica GT Kameras sind hochleistungsfähige Kameras für die industrielle Bildverarbeitung und speziell für die harten Bedingungen im Outdoor-Einsatz konstruiert. Prosilica GT Kameras arbeiten zuverlässig selbst bei extremen Temperaturen (-20°C bis +60°C) und wechselnden Lichtbedingungen. Sie unterstützen P-Iris (Präzisionskontrolle der Objektivblende) sowie PoE (Power over Ethernet). Ausgestattet mit aktuellster CCD und CMOS-Sensortechnologie sind Prosilica GT Kameras für den Einsatz in vielfältigen, anspruchsvollen Anwendungen geeignet: Intelligente Verkehrssysteme, Qualitätssicherung, industrielle Inspektion, Sicherheit, Überwachung, militärische Anwendungen u.v.m.

Leistungsmerkmale:
  • Sony und OnSemi CCD-Sensoren, CMOSIS CMOS-Sensoren
  • Gigabit Ethernet Interface (GigE Vision®)
  • 1 bis 29 Megapixel
  • Schnelle Bildraten, 62 fps
  • P-Iris (Präzisionskontrolle der Objektivblende) und DC Iris
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Weiter Temperaturbereich, kaltstartfähig
  • Gamma Korrektur, tap switchable readout
  • LUT (ausgewählte Modelle)
  • Precision Time Protocol IEEE1588
  • Modularoptionen erhältlich
  • Kameratemperatur-Überwachung
  • Sensortemperatur-Überwachung (einige CCD-Modelle)

Anwendungsbereiche:

Die Prosilica GT Hochleistungskameras für industrielle Bildverarbeitung eignen sich für viele Anwendungen wie Outdoor Bildverarbeitung, Verkehrsüberwachung / ITS, öffentliche Sicherheit und Überwachung, industrielle Inspektion, Machine Vision sowie Militär und Raumfahrt.

Finden Sie Ihre Prosilica GT Kamera mithilfe unseres komfortablen Kameraselektors.

Camera Selector

Mehr Optionen Weniger Optionen
{{printDropdownList('interfacefilter', defaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('resolutionCalc', resolutionCalcDefaultValue)}}
{{printDropdownList('sensor', sensorDefaultValue, 'model')}}
{{printDropdownList('series', seriesDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('maxFrameRate', maxFrameRateDefaultValue)}}
{{printDropdownList('color', colorDefaultValue)}}
{{printDropdownList('spectrum', spectrumDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('sensorSize', sensorSizeDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('status', statusLabel)}}
Modell
Interface
Auflösung
Sensor
Format
Max. Framerate (volle Auflösung)
Merken

{{key}}

{{camera.cameraInterfacefilter.title}}
{{camera.resolutionCalc}} MP
{{camera.resolutionText}}
{{camera.sensor.model}}
{{camera.sensor.sensorSize.title}}
{{camera.maxFrameRate}} fps
 
 
Leider konnten wir keine Kamera für Ihre Suche finden. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Unterstützung wünschen.