Stingray OEM Cameras

Stingray: OEM Kameras

Die Stingray OEM Kamera bietet eine hervorragende Bildqualität und sehr viele Echtzeit-Funktionen. Dank ihres modularen und flexiblen Designs (Winkelköpfe, Boardlevel-Versionen, AVT Modularkonzept…), ist die Stingray eine besonders vielseitige, leistungsstarke Kamera für fast alle Applikationen.

Stingray Kameras sind mit Daisy Chain FireWire-Anschlüssen oder mit 1394b- und GOF-Anschlüssen erhältlich (GOF = Glass Optical Fiber, ideal für lange Kabel). Die Stingray eignet sich auch für sehr anspruchsvolle Applikationen, alle Modelle enthalten bewährte CCD-Sensoren von Sony.

Leistungsmerkmale:

  • IEEE 1394b (800 Mb/s), Daisy Chain/1394b oder 1394b und GOF
  • Sony CCD Sensoren (1/3, 1/2, 1/1.8, 2/3)
  • 8 Modelle (VGA bis 5 Megapixel)
Optionen
  • Diverse IR Cut/Pass Filter
  • Objektivanschluss-Varianten auf Anfrage
  • Hirose Power: Out
  • Winkelkopf
  • Medical Design
  • Compact Housing Version
  • Boardlevel-Version auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Stingray Kameras werden in OEM Kamera-Applikationen sowie Applikationen der industriellen Inspection und Automation, in Logistik, Wissenschaft und Forschung, Healthcare und Medizin, Multimedia, Entertainment und Sport sowie ITS (Intelligent Traffic Solutions) eingesetzt.

 

 

Finden Sie Ihre Stingray OEM Kamera

Camera Selector

Mehr Optionen Weniger Optionen
{{printDropdownList('interfacefilter', defaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('resolutionCalc', resolutionCalcDefaultValue)}}
{{printDropdownList('sensor', sensorDefaultValue, 'model')}}
{{printDropdownList('series', seriesDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('maxFrameRate', maxFrameRateDefaultValue)}}
{{printDropdownList('color', colorDefaultValue)}}
{{printDropdownList('spectrum', spectrumDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('sensorSize', sensorSizeDefaultValue, 'title')}}
Modell
Interface
Auflösung
Sensor
Format
Framerate
Merken

{{key}}

{{camera.cameraInterfacefilter.title}}
{{camera.resolutionCalc}} MP
{{camera.resolutionText}}
{{camera.sensor.model}}
{{camera.sensor.sensorSize.title}}
{{camera.maxFrameRate}} fps
   
Leider konnten wir keine Kamera für Ihre Suche finden. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Unterstützung wünschen.