Allied Vision Manta Camera

Allied Vision Manta Kameras

Die Manta ist eine flexible, reich ausgestattete GigE Vision Kamera mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis. Boardlevel-Versionen mit separatem Sensorkopf (bis zu 200 mm Entfernung zum Kamera-Mainboard) sind auf Anfrage erhältlich. Dank der drei LUTs (separate R, G und B Steuerung) und Farbkorrektur-Funktionen eignet sich die Allied Vision Manta Kamera für zahlreiche Applikationen. Optional ist die Kamera mit PoE (Power over Ethernet) erhältlich.

Leistungsmerkmale:

  • VGA bis 9 Megapixel
  • CCD (Sony) sowie Sony und CMOSIS CMOS Sensoren
  • Bis zu 125 Bilder pro Sekunde
  • Zwei Eingänge, zwei Ausgänge (alle optisch getrennt und konfigurierbar)
  • Drei LUTs, Farbkorrektur, Binning, Sub-Sampling und mehr Features
Optionen
  • Diverse IR Cut/Pass Filter
  • CS/M12-Mount Adapter
  • Winkelkopf
  • Medical Design
  • Boardlevel-Version auf Anfrage
  • PoE (Power over Ethernet)

Anwendungsbereiche:

Manta Kameras eignen sich für zahlreiche Applikationen wie industrielle Bildverarbeitung, Machine Vision, Qualitätskontrolle, industrielle Inspektion, OEM Lösungen, medizinische Bildverarbeitung, ITS (Intelligent Traffic Solutions) und viele mehr.

 

 

Finden Sie Ihre Allied Vision Manta Kamera mithilfe unseres komfortablen Kameraselektors:

Camera Selector

Mehr Optionen Weniger Optionen
{{printDropdownList('interfacefilter', defaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('resolutionCalc', resolutionCalcDefaultValue)}}
{{printDropdownList('sensor', sensorDefaultValue, 'model')}}
{{printDropdownList('series', seriesDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('maxFrameRate', maxFrameRateDefaultValue)}}
{{printDropdownList('color', colorDefaultValue)}}
{{printDropdownList('spectrum', spectrumDefaultValue, 'title')}}
{{printDropdownList('sensorSize', sensorSizeDefaultValue, 'title')}}
Modell
Interface
Auflösung
Sensor
Format
Framerate
Merken

{{key}}

{{camera.cameraInterfacefilter.title}}
{{camera.resolutionCalc}} MP
{{camera.resolutionText}}
{{camera.sensor.model}}
{{camera.sensor.sensorSize.title}}
{{camera.maxFrameRate}} fps
   
Leider konnten wir keine Kamera für Ihre Suche finden. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Unterstützung wünschen.