Embedded World 2020

Nürnberg, 25.-27. Februar 2020

Halle 2, Stand 2-540

embedded world – die internationale Weltleitmesse für Embedded-Systeme

Auf der Embedded World in Nürnberg zeigt Allied Vision erstmalig CSI-2-Kameras mit leistungsstarken IMX-Bildsensoren von Sony. 

 

Cross-over-Kamera

Die Alvium 1800er Serie ist eine Cross-Over-Kamera. Entwicklern von Embedded Systemen ermöglicht sie auf der einen Seite Zugang zur Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit einer Kamera für industrielle Bildverarbeitung. Ausgestattet mit leistungsstarken Sony Pregius CMOS Global Shutter Sensoren bietet sie hohe Bildraten, hohe Empfindlichkeit und ausgezeichnete Bildqualität. Mit Hardware in Industriequalität, einer großen Auswahl an integrierten Bildkorrekturfunktionen und hochpräziser Triggerung erfüllt sie alle Anforderungen der industriellen Bildverarbeitung.

Gleichzeitig basiert sie auf der Alvium-Plattform von Allied Vision, die für Embedded-Vision-Systeme optimiert wurde. Das bedeutet, dass sie über ein ultrakompaktes, leichtes Design verfügen und als Single-Board-Modul oder mit offenem Gehäuse für eine einfache Integration in kleine Systeme erhältlich sind. Ihr kostenoptimiertes Plattformdesign bietet ein beispielloses Preis-Leistungs-Verhältnis.

Embedded Ecosystem

Um die Integration in Embedded Systeme einfach zu gestalten, bietet Allied Vision auf GitHub zahlreiche CSI-2 Treiber sowie eigene Adapter Boards für verschiedenste Systems on Module (SoMs) und Carrier Boards an. Auf dem Messestand zeigt Allied Vision eine Auswahl von Systems on Chip (SoCs) (z.B. NVIDIA Jetson Nano, NXP i.MX8 QM), Development Boards (z.B. Google Coral Development Board) und Carrier Boards (z.B. antmicros Baseboard) kombiniert mit verschiedenen Alvium-Modellen und Adapter Boards im Einsatz. 

Künstliche Intelligenz

Ein weiteres Highlight auf dem Allied Vision Stand sind Live-Demos von Deep-Learning-Anwendungen (Anomalie-Detektion und Smart Triggering). Sowohl Alvium-Kameras mit CSI-2 und USB3-Schnittstelle als auch Allied Visions kompakte Mako G Kamera mit GigE-Vision-Schnittstelle werden im Zusammenspiel mit NVIDIAs Jetson Nano bzw. NVIDIAs Jetson Xavier gezeigt.


Allied Vision auf der Embedded World

Embedded World Messe
• Dienstag, 25. Februar bis Donnerstag, 27. Februar 2020
• Messezentrum Nürnberg
• Halle 2, Embedded Vision Area, Stand 2-540

Embedded World Konferenz
• Donnerstag, 27. Februar 2020, 11:30 Uhr
• Vortrag: Image processing capabilities on embedded platforms, their APIs and required resources
• Referent: Sebastian Günther, Allied Vision

 
Erleben Sie die Welt der Embedded Systeme!
Treffen Sie das Allied Vision Team an Stand Nr. 2-540 in Halle 2. 


Kostenlose Eintrittskarte für die Embedded World 2020 

Verpassen Sie nichts! Registrieren Sie sich, um eine kostenlose Eintrittskarte zu erhalten.