Allied Vision Technologies präsentiert auf der AIA Vision Show in Boston die neue Prosilica GT2000 mit dem leistungsstarken CMOS-Sensor CMV2000 von CMOSIS.
CMV2000 CMOS-Sensor von CMOSIS
Die Prosilica GT2000 ist eine 2,2 Megapixel-Kamera mit CMOSIS CMV2000 Sensor. Dieser Global-Shutter CMOS-Sensor zeichnet sich durch seine hohe Empfindlichkeit und Dynamic Range sowie hohe Bildraten aus. Die Prosilica GT2000 liefert bei voller Auflösung (2048 x 1088) 50 Bilder pro Sekunde.
Erweiterte Betriebstemperatur
Die Prosilica GT2000 eignet sich optimal für anspruchsvolle Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung oder der Sicherheits- und Verkehrsüberwachung – selbst unter schwierigen Bedingungen. Sie arbeitet auch bei extremen Temperaturen (-10 bis +60°C) zuverlässig und verfügt über umfangreiche Funktionen wie etwa P-Iris (Präzisionskontrolle der Objektivblende), Power over Ethernet und PTP (Precision Time Protocol) zur Synchronisierung mehrerer Geräte an einem Netzwerk nach dem IEEE 1588-Standard.
Die GigE Vision-Schnittstelle der Prosilica GT2000 sorgt für kostengünstige Integration und unterstützt lange Kabellängen bis 100 m mit einem einzigen herkömmlichen Cat5e-Kabel bzw. noch mehr mit optischen Kabeln.