Archiv

Jetzt verfügbar: Allied Visions Manta G-895 mit 8,9 Megapixel Sony CMOS Sensor

Neue GigE Vision-Kamera verfügt über den hochwertigen Sony IMX267 CMOS Sensor mit Pregius Global-Shutter-Technologie

Versatile Manta camera with CMOS sensor

Allied Vision erweitert sein Kameraportfolio  mit weiteren Modellen mit aktuellen CMOS-Sensoren. Vier Wochen nach der Präsentation auf der  Weltleitmesse der Bildverarbeitung VISION in Stuttgart ist die neue Manta G-895 ab sofort erhältlich.

Hohe Auflösung und Bildqualität
Die Manta G-895 ist mit dem IMX267 CMOS-Sensor der PregiusTM-Reihe von Sony ausgestattet. Der Bildsensor hat eine Auflösung von 8,9 Megapixeln (4112 x 2176). Wie alle Pregius-Sensoren liefert er für einen CMOS-Sensor eine beispiellose Bildqualität, die der Qualität vergleichbarer CCD-Sensoren gleichkommt oder diese sogar übertrifft. Der IMX267 zeichnet sich durch eine hohe Sättigungskapazität und geringes Bildrauschen aus und bietet einen außerordentlichen Dynamikbereich. Bei voller Auflösung erreicht die Manta G-895 eine Bildrate bis zu 13,4 fps (frames per second). Bei Reduzierung der „Region of Interest“ sind schnellere Bildraten möglich.

Umfangreiche Features und hohe Vielseitigkeit
Mit der neuen Manta G-895 können Anwender die Vorteile des Sensors mit der Flexibilität von Allied Visions Manta-Kamerafamilie verbinden. Die Kamera bietet eine umfangreiche Feature-Ausstattung. Besonders hervorzuheben sind hier die integrierten Bildbearbeitungsfunktionen, die beispielsweise zur Erhöhung des Kontrastes oder zur realen Farbwiedergabe genutzt werden können. Außerdem ist die Kamera mit der Trigger over Ethernet (ToE) Funktion, die Allied Vision im November auf der Vision in Stuttgart präsentiert hat, ausgestattet.

Hinzu kommen zahlreiche modulare Bestelloptionen, wie z.B. Power over Ethernet (PoE), verschiedene optische Filter und Objektivfassungen sowie Winkelkopf- und Boardlevel-Varianten, die eine Integration der Kamera in nahezu jede Anwendung ermöglichen. Auch softwareseitig ist eine einfache Integration gewährleistet: Die Manta G-895 wird von allen gängigen Bildverarbeitungsbibliotheken unterstützt. Allied Visions Software Development Kit Vimba 2.0 macht die Konfiguration und Integration der Kamera dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche und sogenannter Widgets noch einfacher.

Die neue Manta G-895 ist sowohl als monochrome als auch als Farb-Kamera ab sofort erhältlich.

 

Manta G-895 auf einen Blick: