Archiv

Jetzt verfügbar: Allied Visions Prosilica GT mit hochauflösenden ON Semi PYTHON Sensoren

Allied Vision erweitert sein Large Format-Portfolio der Kamerafamilie Prosilica GT mit drei hochauflösenden ON Semi PYTHON Sensoren (12K, 16K, 25K)

Prosilica GT Large Format

Mit drei neuen Kameramodellen der hochleistungsfähigen Prosilica GT Kamera-Familie, die mit den neusten ON Semi PYTHON CMOS Sensoren ausgestattet sind, baut Allied Vision seine führende Position im Segment der hochwertigen, hochauflösenden Kameras weiter aus. Die 12K, 16K und 25K ON Semi PYTHON Sensoren mit In-Pixel Correlated Double Sampling (IP-CDS) Technologie ergänzen die Prosilica GT-Reihe mit Large Format-Gehäuse (LF) um weitere hochauflösende Varianten mit Global Shutter.

Die Prosilica GT5120 verfügt über den ON Semi PYTHON 25K Sensor, der eine Auflösung von 26,2 Megapixeln ermöglicht. Die Prosilica GT4096 ist mit dem ON Semi PYTHON 16K Sensor ausgestattet und liefert eine Auflösung von 16,7 Megapixeln. Und das dritte neue Prosilica GT Modell, die Prosilica GT4090, bietet mit dem 12K Sensor eine Auflösung von 12,5 Megapixeln.


Robustes Kameradesign mit Nahinfrarot-Erweiterung
Das robuste thermische Gehäuse der Prosilica GT LF wurde für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen und unter wechselnden Lichtverhältnissen entwickelt. Darum eignen sich die neuen Prosilica GT LF Kameras besonders für High-Definition Bildverarbeitungsaufgaben mit anspruchsvollen Anforderungen an die Robustheit und Design-in-Flexibilität der Kamera. Sie stellen für Anwender, die von vorhandenen CCD-Kameras zu CMOS-Kameras mit vergleichbarer Auflösung und Sensorgröße wechseln möchten, eine hervorragende Option für hochwertige Bildverarbeitung dar.

Die neuen Modelle sind die ersten hochauflösenden Prosilica GT Kameras, die optional auch als Nahinfrarot-Kamera erhältlich sind. Sie bieten eine erhöhte Empfindlichkeit im gesamten sichtbaren sowie im nahen Infrarot-Spektralbereich. Die Kameras sind standardmäßig mit einer F-Mount-Objektivfassung verfügbar. Dank des modularen Konzeptes sind sie optional mit Gewinden für M58-, M42- und EF-Mount sowie mit planar justierbarem Mount erhältlich, so dass eine große Vielfalt an Objektiven zu den Kameras passt.

Die neuen Prosilica GTs sind ab sofort als monochrome sowie Nahinfrarot-Kameras verfügbar.

 

Prosilica GT5120, Prosilica GT4096 und Prosilica GT4090 auf einem Blick:

ModellProsilica GT5120Prosilica GT4096Prosilica GT4090
SensorON Semi PYTHON 25KON Semi PYTHON 16KON Semi PYTHON 12K
Sensor-TypCMOSCMOSCMOS
Shutter-TypGlobalGlobalGlobal
SensorgrößeTyp APS-HTyp APS-HTyp 4/3
Pixelgröße4.5 μm x 4.5 μm4.5 μm x 4.5 μm4.5 μm x 4.5 μm
Auflösung5120 (H) × 5120 (V)4096 (H) x 4096 (V)4096 (H) × 3072 (V)
Bildrate4,49 fps7,18 fps9,58 fps
ObjektivfassungF-, EF-, M42- und M58-MountF-, EF-, M42- und M58-MountF-, EF-, M42- und M58-Mount
Gehäuse (LxBxH)96 x 66 x 53,3 mm96 x 66 x 53,3 mm96 x 66 x 53,3 mm
Gewicht372 g372 g372 g
Temperaturbereich-20 °C bis +50 °C
(ohne Kondensation)
-20 °C bis +50 °C
(ohne Kondensation)
-20 °C bis +50 °C
(ohne Kondensation)