Kurz nach Erscheinen der Manta G-895 lässt die hochauflösende Manta G-1236 die vielseitige Manta-Kamerafamilie weiter wachsen. Damit bietet Allied Vision als einer der ersten Kamerahersteller den begehrten 12 Megapixel CMOS-Sensor von Sony in einer GigE-Kamera an.
Hohe Auflösung und exzellente Bildqualität
Die Manta G-1236 ist mit dem IMX304 CMOS-Sensor der PregiusTM-Reihe von Sony ausgestattet. Der Bildsensor hat eine Auflösung von 12,3 Megapixeln (4112 x 3008) bei einer Pixelgröße von 3,45 µm. Wie alle Pregius-Sensoren liefert er eine für CMOS Sensoren beispiellose Bildqualität, die der vergleichbarer CCD-Sensoren gleichkommt oder diese sogar übertrifft. Der IMX304 zeichnet sich durch eine hohe Sättigungskapazität und geringes Bildrauschen aus und bietet damit einen außerordentlichen Dynamikbereich. Bei voller Auflösung erreicht die Manta G-1236 eine Bildrate von 9,7 fps (frames per second). Bei Reduzierung der „Region of Interest“ sind höhere Bildraten möglich.
Umfangreiche Features und hohe Vielseitigkeit
Mit der neuen Manta G-1236 können Anwender die Vorteile des Sensors mit der Flexibilität von Allied Visions Manta-Kamerafamilie verbinden. Die Kamera bietet einen umfangreichen Feature-Satz inklusive Bildbearbeitungsfunktionen, die beispielsweise zur Erhöhung des Kontrastes oder zur realen Farbwiedergabe genutzt werden können. Außerdem unterstützt die Kamera Action Commands, die unter anderem dazu verwendet werden können, die Kamera über den Ethernet-Port zu triggern (Trigger over Ethernet - ToE). Dadurch kann die Kamera, wie von Allied Vision im November auf der Vision in Stuttgart präsentiert, über ein einziges Kabel betrieben werden.
Hinzu kommen zahlreiche modulare Bestelloptionen, wie z.B. Power over Ethernet (PoE), verschiedene optische Filter und Objektivfassungen sowie Winkelkopf- und Boardlevel-Varianten, die eine Integration der Kamera in nahezu jede Anwendung ermöglichen.
Auch softwareseitig ist eine einfache Systemintegration gewährleistet: Die Manta G-1236 wird von allen gängigen Bildverarbeitungsbibliotheken unterstützt. Außerdem macht Allied Visions Software Development Kit Vimba die Konfiguration und Integration der Kamera dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche und sogenannter Widgets jetzt noch einfacher.
Die neue Manta G-1236 ist sowohl als monochrome als auch als Farb-Kamera ab sofort erhältlich.
Manta G-1236 auf einen Blick: