Highlights
Mit Hilfe dieses Treibers erhalten die Nutzer der Image-Pro Software die Möglichkeit, AVT's vielseitige Palette an Kameras für die wissenschaftliche und industrielle Bildverarbeitung mit all ihren Funktionen zu nutzen.
So zum Beispiel:
- gekühlte Kameras mit einer Auflösung zwischen 1,3 und 11 Megapixeln (Bigeye Familie)
- hochauflösende CCD- und CMOS-Kameras mit bis zu 29 Megapixeln (Manta- oder Prosilica GT-Familie)
- Kurz- und Langwelleninfrarotkameras (Goldeye und Pearleye Familie)
Das AVT Image-Pro Capture Treiberpaket lässt sich dank Installationsprogramm kinderleicht integrieren. Die einfache Kontrolle über Kamerafunktionen und das ausführliche Benutzerhandbuch machen es zu einer echten „Plug-and-Play“-Lösung.
Unterstützte Media Cybernetics Softwarelösungen
Das AVT Image-Pro Capture Treiber Packet kann mit den folgenden Softwarelösungen von Media Cybernetics für 32-Bit Windows genutzt werden:
- Image-Pro Plus v7.0
- Image-Pro Insight v8.0
- Image-Pro Premier v9.0
- Gel-Pro Analyzer v3.1+
Profil der Media Cybernetics
Media Cybernetics ist ein von AVT zertifizierter Partner für Softwarelösungenzur Bildanalyse in den wissenschafts- und Industriebereichen der Biologie, Mikroskopie, Fehleranalyse, Forensik, Genomik/Proteomik, Materialanlyse, Neurologie, Pathologie, Pharmazie, Halbleiterinspektion und zur Qualitätssicherung.
Für mehr Informationen über Image-Pro Softwarelösungen und ihre Funktionen, nutzen Sie bitte den folgenden Link:
www.mediacy.com/index.aspx?page=Image_Pro_Software
Download
Der AVT Image-Pro Capture Treiber kann für folgende 32- und 64-bit Windows Betriebssysteme genutzt werden:
- Windows XP
- Windows 7
Downloads
ImageProCaptureDriver, User Guide, Release Notes