Archiv

Allied Visions Alvium-Kameraserie für den Embedded Award 2019 nominiert

Neuartiges Kameramodul im Rahmen der Embedded World für den Award in der Kategorie Embedded Vision vorgeschlagen

Allied Visions revolutionäre Kameraserie für Industrial Embedded Vision ist für den Embedded Award in der Kategorie Embedded Vision nominiert. Eine mit Branchen-Experten besetzte Jury wählte das neuartige Kameramodul, dessen Herzstück die von Allied Vision entwickelte ALVIUM®-Technologie ist, für die Nominierung aus.

Der Preis wird im Rahmen der Embedded World Exhibition & Conference 2019 im Februar in Nürnberg vergeben. Die nominierte Alvium-Kameraserie steht auf der internationalen Leitmesse für Embedded Systeme vom 26. bis 28. Februar 2019 im Mittelpunkt des Messeauftritts von Allied Vision (Halle 3A, Stand 418).


Machine Vision Performance für Embedded Systeme
Die Alvium-Kameraserie ist eine innovative Kameraplattform, die die Vorteile eingebetteter Sensormodule mit der Leistungsfähigkeit industrieller Kameras für Bildverarbeitung verbindet: umfangreiche Funktionen zur Bildkorrektur und -optimierung, eine große Auswahl an modernsten Sensoren, intelligentes Energiemanagement sowie kostenoptimiertes und kompaktes Design.

Die Kameraserie basiert auf der ALVIUM® Technologie, einem Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) mit integriertem Bildsensorik-Prozessor (IPS) und Bildverarbeitungsbibliothek (IPL). Durch die Verlagerung von Bildkorrektur- und Verarbeitungsaufgaben vom Host auf die ALVIUM® IPL der Kamera können Ingenieure den Prozessor ihres Embedded-Boards entlasten und die Rechenleistung für alternative Verarbeitungsaufgaben nutzen oder die Gesamtsystemkosten durch den Einsatz kleinerer Host-Prozessoren senken.


Live-Demonstrationen
Von der Präsentation der verschiedenen Kameramodelle, über die Auswahl an kompatiblen Embedded Boards und verfügbaren Schnittstellen bis hin zur optimalen Softwareanbindung erhalten die Besucher umfassende Informationen über die vielfältigen Möglichkeiten des neuen Embedded-Kameramoduls. Mehrere Live-Demonstrationen auf verschiedenen Embedded-Boards zeigen Kameras der Alvium-Serie in Aktion. Darüber hinaus werden an den folgenden Ständen Allied Vision-Kameras in Live-Demos gezeigt:

  • Antmicro Ltd.: Halle 4A, Stand 621
  • NXP Semiconductors Germany GmbH: Halle 4A, Stand 220
  • Toradex AG: Halle 4, Stand 410



Auf einem Blick

  • Embedded World Exhibition 2019
    26.-28. Februar 2019
    Messezentrum Nürnberg
    Allied Vision Stand: Halle 3A, Stand 418
  • Allied Vision Präsentationen auf der Embedded World Conference 2019

    "High Image Quality for Embedded Vision Applications"
    Henning Haider
    26. Februar 2019, 11:30-12:00 Uhr

    "Bridging Embedded Vision and Machine Vision with a Hybrid Driver"
    Mark Schenk, Sebastian Günther
    26. Februar 2019, 17:00-17:30 Uhr